JE-Y(ST)Y...BD EB

Монтажные кабели со статическим экраном для электронной промышленности

JE-Y(ST)Y…BD EB — монтажный кабель для промышленной электроники, однопроволочная жила / неподвижное использование, экранированный / со статической фольгой, синий / искробезопасные цепи

Оболочка голубого цвета: Тип взрывозащиты -i- востребован там, где имеется опасность взрыва

ЭМС

CE Fire

Артикул Кол-во жил и диаметр кабеля, мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
JE-Y(ST)Y...BD EB, голубая наружная оболочка
0034120
2 x 2 x 0.8 6 25 60
0034121
4 x 2 x 0.8 8,5 45 100
0034122
8 x 2 x 0.8 11 85 165
0034123
12 x 2 x 0.8 13 126 240
0034125
20 x 2 x 0.8 16 206 360
0034126
32 x 2 x 0.8 20 327 555

Преимущества

  • Идеально подходят для монтажа с технологией соединения методом протыкания изоляции.
  • Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Соединительный кабель для неподвижной прокладки в промышленных системах управления, например, в цепях измерения, управления, сигнализации и передачи данных
  • Промышленная электроника
  • Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
    под/поверх штукатурки

Характеристики

  • Две пары (2x2x0,8) скручиваются в звездную четверку
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • JE-Y(ST)Y...BDEB: Для искробезопасных цепей (тип защиты i - искробезопасность) в соотв. с IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, раздел 16.2.2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • В соответствии с нормами DIN VDE 0815тип JE-Y(ST)Y...BD

Конструкция

  • Однопроволочная медная жила
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • 2 жилы скручены в пару и 4 пары скручены в пучок (2 x 2 x 0,8 — звездная четверочная скрутка)
  • Обмотка пленкой,
    статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной медной проволоки
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
    Цвет: голубой (RAL 5015)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
  • Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил

  • В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10

Рабочая емкость

  • макс. 100 нФ/км

Емкостная связь

  • прим. 200 пФ/100 м

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Однопроволочная жила
  • жила 0,8 мм: 0,5 мм²

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1000 В
  • Жила/экран: 2000 В

Сопротивление шлейфа

  • макс. 73,2 Oм/км

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: руб. 10 000 / 100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.