JE-LiYCY...BD EB

Экранированные кабели передачи данных для электронной промышленности

JE-LiYCY...BD EB — монтажный кабель для промышленной электроники, VDE 0815, оболочка из ПВХ, пары, экранированный, проводка Maxi TERMI-POINT®, синий, искробезопасные цепи

Оболочка голубого цвета: Тип взрывозащиты -i- востребован там, где имеется опасность взрыва

ЭМС

CE Fire

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
JE-LiYCY...BD EB, голубая наружная оболочка
0034220
2 x 2 x 0.5 6,6 51 95
0034221
4 x 2 x 0.5 8,5 87 155
0034222
8 x 2 x 0.5 11,7 144 260
0034223
12 x 2 x 0.5 12,8 193 340
0034224
16 x 2 x 0.5 13,9 249 430
0034225
20 x 2 x 0.5 15,1 298 495
0034226
24 x 2 x 0.5 16,6 348 605
0034227
32 x 2 x 0.5 21 441 738
0034228
40 x 2 x 0.5 21,7 531 845

Преимущества

  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Соединительные кабели для электроники, для систем измерения, управления, регулирования и сигнализации
  • Кроме того, эти кабели могут применяться для передачи импульсов и данных
  • Соединительные кабели марки JE-LiYCY...BD отличаются высокой надежностью при подключении переговорных устройств, например домофонов и устройств вызова
  • Для применения в помещениях с сухой или влажной средой для неподвижной прокладки
    под/поверх штукатурки

Характеристики

  • 2-парные кабели скручены звездной четверочной скруткой (2x2x0,5)
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • JE-LiYCY...BDEB: Для искробезопасных цепей (тип защиты i - искробезопасность) в соотв.с IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, раздел 16.2.2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • В соответствии с нормами DIN VDE 0815тип JE-LiYCY...BD

Конструкция

  • 7-ми проволочные медные жилы
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • 2 жилы скручены в пару и 4 пары скручены в пучок (2 x 2 x 0,5 — звездная четверочная скрутка)
  • Общая скрутка пучков,
    обмотка пленкой,
    экран в виде оплетки из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
    Цвет: голубой (RAL 5015)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Class-Description: Сигнальный телекоммуникационный кабель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000829
  • Описание класса ETIM 6.0: Телекоммуникационный кабель

Маркировка жил

  • В соответствии с VDE 0815, см. таблицу T 10

Рабочая емкость

  • макс. 100 нФ/км

Емкостная связь

  • прим. 200 пФ/100 м

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Многожильный, 7 x 0,3 мм

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 5 х D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1000 В
  • Жила/экран: 2000 В

Сопротивление шлейфа

  • макс. 78,4 Oм/км

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • MAXI-TERMI-POINT® – зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.