RD-Y(ST)Y

Кабели передачи данных со статическим экраном для информационно-управляющих систем

RD-Y(ST)Y: кабель с оболочкой из ПВХ для передачи данных систем управления технологическим процессом, например станций управления / систем и устройств слежения, Maxi TERMI-POINT®, парная скрутка жил, статический экран из фольги

ЭМС

CE Fire

Артикул Размер и сечение в мм2 Количество пучков Наружный диаметр [мм] Медное число [кг/км] Вес [кг/км]
RD-Y(ST)Y серый
0032470
2 x 2 x 0.5 - 6,5 25 65
0032471
4 x 2 x 0.5 1 9 45 110
0032472
8 x 2 x 0.5 2 11,5 85 180
0032474
16 x 2 x 0.5 4 15,5 165 310
0032475
24 x 2 x 0.5 6 19 245 450
0032476
32 x 2 x 0.5 8 21 325 560
0032477
48 x 2 x 0.5 12 25,5 485 810
RD-Y(ST)Y синий
0032479
2 x 2 x 0.5 - 6,5 25 65

Преимущества

  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • RD-Y(ST)Y — кабели передачи данных для таких областей применения, как системы наблюдений и контроля
  • Техника измерения, управления и регулирования, а также для пультов управления электростанций и промышленных установок
  • Подходят для передачи аналоговых и цифровых сигналов с частотой до 10 кГц
  • Предназначены для неподвижного применения в закрытых помещениях.

Характеристики

  • Цвет оболочки: серый или
    синий для искробезопасных систем
  • 2- парные кабели со звёздной четвёрочной скруткой
  • Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта DIN VDE 0815

Конструкция

  • 7-жильный витой медный неизолированный проводник,
    изоляция жил из ПВХ
  • Парная скрутка жил,
    каждые 4 пары скручены в пучок,
    общая скрутка пучков,
    маркировка пучков цифрами на фольге
  • Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы из лужёных медных проволок
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
  • Цвет наружной оболочки: серый

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • Пара № 1: a-жила: синий
    b-жила: красный
    Пара № 2: a-жила: серый
    b-жила: желтый
  • Пара № 3: a-жила: зеленый
    b-жила коричневый
    Пара № 4: a-жила: белый
    b-жила черный

Рабочая емкость

  • При 800 Гц:
    ≤ 100 нФ/км
    для кабелей до 4 пар могут превышать значения на 20 %.

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): ≤ 73,6 Ом/км

Затухание

  • При 1 КГц прим. 1,2 дБ/км
  • При 10 кГц: прим. 2,8 дБ/км

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 7,5 х D

Переходное затухание на ближнем конце

  • При 10 КГц и 500 м длины кабеля: мин. 60 дБ

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В
  • Жила/экран: 2000 В

Волновое сопротивление

  • При 1 КГц прим. 370 Oм
  • При 10 кГц прим. 130 Oм

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -5°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • MAXI-TERMI-POINT® – зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.