UNITRONIC® FD

Особо гибкие кабели передачи данных с наружной оболочкой из ПВХ-пластиката для использования в буксируемых кабельных цепях

UNITRONIC® FD: низкочастотный кабель с оболочкой из ПВХ для передачи данных, очень гибкий / с жилами из тончайшей проволоки, для применения в буксируемых кабельных цепях / энергоцепях, циклы 2—8 м, для постоянных нагрузок на изгибание/разгибание, пламезамедляющий

Для буксируемых кабельных цепей

CE Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® FD
0027841
3 x 0.14 3,9 4,2 26
0027842
4 x 0.14 4,2 5,6 31
0027843
5 x 0.14 4,5 7 35
0027844
7 x 0.14 5,1 9,8 50
0027845
10 x 0.14 6,1 14 63
0027846
14 x 0.14 6,2 19,6 77
0027847
18 x 0.14 6,8 25,2 91
0027848
25 x 0.14 8,3 35 125
0027855
2 x 0.25 4,3 5 27
0027856
3 x 0.25 4,5 7,5 33
0027857
4 x 0.25 4,9 10 40
0027858
5 x 0.25 5,3 12,5 45
0027859
7 x 0.25 6,1 17,5 59
0027860
10 x 0.25 7,4 25 75
0027861
14 x 0.25 7,5 35 108
0027863
18 x 0.25 8,5 45 130
0027865
25 x 0.25 10,4 62,5 178
0027870
2 x 0.34 4,7 6,8 30
0027871
3 x 0.34 5 10,2 43
0027872
4 x 0.34 5,4 13,6 57
0027873
5 x 0.34 5,9 17 65
0027874
7 x 0.34 6,8 23,8 85
0027875
10 x 0.34 8,5 34 117
0027876
14 x 0.34 8,6 47,6 151
0027877
18 x 0.34 9,7 61,2 182
0027878
25 x 0.34 11,9 85 250

Преимущества

  • Испытаны в применении, надежны
  • Оптимизированная конструкция кабеля для прокладки в буксируемых кабельных цепях
  • Экономичный вариант

Области применения

  • Автоматические процессы производства требуют от кабелей передачи данных большей гибкости и прочности
  • Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
  • Сборочные и производственные линии,
    во всех типах машин

Характеристики

  • Оболочка, стойкая к адгезии
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Рассчитаны от 2 до 8 млн. циклов изгиба в буксируемых кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812
  • Для длины перемещения цепи до 10 м
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Обмотка лентой флис
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
    Цвет: серый (RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • жила/жила: прим. 100 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Гибкие жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижный монтаж: 5-кратный наружный диаметр
  • Неподвижное применение: 3 x D

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -5 до +70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.