UNITRONIC® FD CY

Экранированные особо гибкие кабели передачи данных в оболочке из ПВХ пластиката для прокладки в буксируемых кабельных цепях

UNITRONIC® FD CY: низкочастотный кабель с оболочкой из ПВХ для передачи данных, очень гибкий / с жилами из тончайшей проволоки, для применения в буксируемых кабельных цепях / энергоцепях, для постоянных нагрузок на изгибание/разгибание, экранированный, пламезамедляющий

Для буксируемых кабельных цепей ЭМС

CE Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® FD CY
0027411
3 x 0.14 4,5 14,1 37
0027412
4 x 0.14 4,8 15,5 42
0027413
5 x 0.14 5,1 18,3 47
0027414
7 x 0.14 5,7 27,6 55
0027416
10 x 0.14 6,7 39,3 63
0027418
14 x 0.14 6,8 45,3 96
0027420
18 x 0.14 7,4 54,1 105
0027422
25 x 0.14 8,9 68,4 163
0027425
2 x 0.25 4,9 14,9 39
0027426
3 x 0.25 5,1 18,8 46
0027427
4 x 0.25 5,5 21,3 53
0027428
5 x 0.25 5,9 31 71
0027429
7 x 0.25 6,7 39,6 75
0027431
10 x 0.25 8,2 53,9 100
0027434
14 x 0.25 8,3 64,2 120
0027436
18 x 0.25 9,1 78,4 167
0027438
25 x 0.25 11 101 221
0027440
2 x 0.34 5,3 16,1 47
0027441
3 x 0.34 5,6 28,7 55
0027442
4 x 0.34 6 35,7 76
0027443
5 x 0.34 6,5 39,1 80
0027444
7 x 0.34 7,4 52,7 104
0027446
10 x 0.34 9,1 67,4 115
0027448
14 x 0.34 9,2 85,3 132
0027450
18 x 0.34 10,3 99,7 225
0027452
25 x 0.34 12,5 155 327

Преимущества

  • Испытаны в применении, надежны
  • Оптимизированная конструкция кабеля для прокладки в буксируемых кабельных цепях
  • Экономичный вариант
  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех

Области применения

  • Автоматические процессы производства требуют от кабелей передачи данных большей гибкости, прочности и хорошего экранирования
  • Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
  • Сборочные и производственные линии,
    во всех типах машин

Характеристики

  • Оболочка, стойкая к адгезии
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Рассчитаны от 2 до 8 млн. циклов изгиба в буксируемых кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812
  • Для длины перемещения цепи до 10 м
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях. Пожалуйста, соблюдайте указания в приложении Т3 каталога

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Обмотка лентой флис
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
    Цвет: серый (RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • жила/жила: прим. 110 нФ/км
    жила/экран: прим. 110 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Гибкие жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 7,5 x D
  • Неподвижное применение: 4 х D

Испытательное напряжение

  • 1500 B

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -5 до +70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.