Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® ST

Кабели передачи данных со статическим экраном, на основе стандарта UL AWM 2092

UNITRONIC® ST: низкочастотный, обладающий низким емкостным сопротивлением кабель для передачи данных, с оптимизированной защитой от электромагнитных помех, с оболочкой из ПВХ, статический экран из алюминиевой фольги для защиты от высоких частот и для передачи наименьших сигналов

ЭМС

Fire

Артикул Кол-во жил и сечение в AWG Сечение жилы, мм² Материал изоляции Материал наружной оболочки Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км
UNITRONIC® ST
0033000
2 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5,2 17,2
0033001
3 x AWG 20/7 0.52 PE PVC 5,3 23

Преимущества

  • Статический экран из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском контактной жилы, снижает влияние высокочастотных электромагнитных помех

Области применения

  • Для передачи наименьших сигналов измерения и управления при оптимальных требованиях к месту для монтажа
  • Для внутренней разводки электронного оборудования
  • Для неподвижного применения и применения с ограниченной подвижностью
  • Для применения в помещениях с сухой, влажной и избыточно влажной средой.

Характеристики

  • Защита от помех при средних и высоких частотах благодаря экрану из ламинированной алюминиевой фольги. Сочетание гибкости и оптимальное экранирование - стандартные требования.
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта UL AWM Style 2092 / 2093

Конструкция

  • Жилы 7-ми проволочные из медных луженых проволок
  • Изоляция жил из полиэтилена
  • Полимерная алюминиевая фольга с луженой медной контактной жилой
  • Наружная оболочка из ПВХ, Цвет наружной оболочки: серебристо-серый/ RAL 7001

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • 2 жилы: черный, прозрачный
    3 жилы: черный, красный, прозрачный

Рабочая емкость

  • жила/жила прим. 90 нФ/км
  • Жила/экран прим. 160 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 10 x D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Волновое сопротивление

  • прим. 95 Oм

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.