UNITRONIC® PUR CP

Экранированные кабели передачи данных с наружной оболочкой из полиуретана для экстремальных условий эксплуатации

UNITRONIC® PUR CP: низкочастотный кабель для передачи данных, стиль VDE 0812, жилы с оболочкой из ПВХ, кодировка DIN 47100, экранированный, с наружной оболочкой из полиуретана, для применения вне закрытых помещений, пламезамедляющий, устойчивый к воздействию масла и истиранию

Механическая стойкостьМаслостойкийЭМССтойкий к УФ-лучам

CEFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Медное число [кг/км]Вес [кг/км]
UNITRONIC® PUR CP
0032801
3 x 0.254,72140
0032802
4 x 0.2552444
0032803
5 x 0.255,62955
0032804
7 x 0.2563768
0032805
10 x 0.257,54685
0032806
12 x 0.257,75991
0032810
2 x 0.344,92140
0032812
4 x 0.345,72849
0032813
5 x 0.346,23060
0032814
7 x 0.346,84870
0032821
3 x 0.55,93870
0032822
4 x 0.56,34380
0032823
5 x 0.575194
0032824
7 x 0.57,665115
0032825
10 x 0.59,388140
0032830
2 x 0.7563867
0032831
3 x 0.756,34979
0032834
7 x 0.758,2100160
0032836
12 x 0.7510,8154225

Преимущества

  • Кабели передачи данных с наружной оболочкой из полиуретана для повышенных механических нагрузок, износостойкие
  • Большой срок эксплуатации даже в экстремальных условиях благодаря износостойкой наружной оболочке из полиуретана.
  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех

Области применения

  • Расширение номенклатуры кабелей UNITRONIC® для экстремальных условий, где требуются износостойкие экранированные кабели малых сечений.

Характеристики

  • Оболочка, стойкая к адгезии
  • Наружная оболочка из полиуретана, стойкая к многочисленным типам масел и рабочим жидкостям для гидравлических систем
  • Повышенная стойкость к надрезам и насечкам
  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из полиуретана,
    цвет: серый (RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила: прим. 120 нФ/км
    Жила/Экран: прим. 160 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы гибкие,
    0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.