UNITRONIC® PUR CP (TP)

Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил, в оболочке из полиуретана для экстремальных условий эксплуатации

UNITRONIC® PUR CP (TP): низкочастотный кабель с полиуретановой оболочкой для передачи данных, жилы с оболочкой из ПВХ, DIN 47100, витые пары, экранированный, с наружной оболочкой из полиуретана, для применения вне закрытых помещений, пламезамедляющий, устойчивый к воздействию масла и истиранию

(TP) = twisted pair - парная скрутка жил

Механическая стойкостьМаслостойкийЭМССтойкий к УФ-лучам

CEFire

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
UNITRONIC® PUR CP (TP)
0032850
2 x 2 x 0.256,32854
0032851
3 x 2 x 0.257,14066
0032852
4 x 2 x 0.257,64581
0032854
6 x 2 x 0.258,570115
0032860
2 x 2 x 0.57,94893
0032861
3 x 2 x 0.58,774129
0032862
4 x 2 x 0.59,482146
0032864
6 x 2 x 0.511,1110198
0032872
4 x 2 x 0.7510,7108179
0032873
5 x 2 x 0.7511,1126215

Преимущества

  • Кабели передачи данных с наружной оболочкой из полиуретана для повышенных механических нагрузок, износостойкие
  • Большой срок эксплуатации даже в экстремальных условиях благодаря износостойкой наружной оболочке из полиуретана.
  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Для экстремальных условий эксплуатации, где востребованы экранированные кабели оптимальных диаметров

Характеристики

  • Оболочка, стойкая к адгезии
  • Наружная оболочка из полиуретана, стойкая к многочисленным типам масел и рабочим жидкостям для гидравлических систем
  • Повышенная стойкость к надрезам и насечкам
  • Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Конструкция с парной скруткой жил (TP)
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из полиуретана,
    цвет: серый (RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила: прим. 120 нФ/км
    Жила/Экран: прим. 160 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы из никеля

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.