UNITRONIC® LiYCY (TP)

Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил и с цветовой маркировкой жил по DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY (TP): низкочастотный кабель для передачи данных с оболочкой из ПВХ, кодировкой по DIN 47100, Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм², витые пары, пламезамедляющий, экранированный, для средств измерительной техники

  • (TP) = twisted pair - парная скрутка жил
  • Другие размеры и цвета по запросу клиента
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

ЭМС

CE Fire

Артикул Размер и сечение в мм2 Наружный диаметр [мм] Медное число [кг/км] Вес [кг/км]
UNITRONIC® LiYCY (TP)
0035131
2 x 2 x 0.14 5,3 18,5 39
0035141
3 x 2 x 0.14 5,8 23 48
0035132
4 x 2 x 0.14 6,2 26,6 54
0035133
6 x 2 x 0.14 7,1 48,5 85
0035150
8 x 2 x 0.14 8,2 53,7 97
0035134
10 x 2 x 0.14 8,7 59 110
0035135
12 x 2 x 0.14 8,9 66 142
0035136
16 x 2 x 0.14 10,2 79 154
0035142
20 x 2 x 0.14 11,3 97 184
0035137
25 x 2 x 0.14 12,5 113 238
0035800
2 x 2 x 0.25 6,3 28 54
0035801
3 x 2 x 0.25 7,1 39,6 68,5
0035802
4 x 2 x 0.25 7,6 44,9 81
0035803
6 x 2 x 0.25 8,5 69,5 115
0035804
8 x 2 x 0.25 10,3 76,9 130
0035805
10 x 2 x 0.25 11 102 158
0035806
12 x 2 x 0.25 11,3 120 190
0035807
16 x 2 x 0.25 12,5 146,5 238
0035808
25 x 2 x 0.25 16,1 205 344
0035810
2 x 2 x 0.5 7,9 48,1 93
0035811
3 x 2 x 0.5 8,7 73,7 116
0035812
4 x 2 x 0.5 9,4 82 127
0035813
6 x 2 x 0.5 11,1 110 198
0035814
8 x 2 x 0.5 13,1 139 259
0035816
12 x 2 x 0.5 14,9 198,3 354
0035817
16 x 2 x 0.5 16,5 240 459
0035820
2 x 2 x 0.75 8,5 58 106
0035821
3 x 2 x 0.75 9,4 84 140
0035822
4 x 2 x 0.75 10,7 108 179
0035827
5 x 2 x 0.75 11,1 126 215
0035823
6 x 2 x 0.75 12,1 146 246
0035824
8 x 2 x 0.75 14,7 180 305
0035825
12 x 2 x 0.75 16,2 261 456
0035830
2 x 2 x 1.0 9 84 142
0035831
3 x 2 x 1.0 10 96 173
0035832
4 x 2 x 1.0 11,3 121 212
0035836
5 x 2 x 1.0 11,8 161 266

Преимущества

  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех

Области применения

  • Для многостороннего применения в электронике для вычислительных устройств, электронных приборов управления и контроля, офисного оборудования, весов и т. д.
  • В помещениях с сухой или влажной средой

Характеристики

  • Хорошая защита от влияния электрических полей (напр., от силовых кабелей)
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Конструкция с парной скруткой жил (TP)
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • внешняя оболочка из ПВХ
    Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-серый цвет/ RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила: прим. 120 нФ/км
    Жила/Экран: прим. 160 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы из никеля

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.