UNITRONIC® LiFYCY (TP)

Экранированные кабели передачи данных с парной скруткой жил и оптимальным наружным диаметром

UNITRONIC® LiFYCY (TP): низкочастотный кабель с оболочкой из ПВХ для передачи данных, жилы из экстратонкой проволоки, 0,08 мм², витые пары, экранированный, экономия места при монтаже, пламезамедляющий по стандарту IEC

Для соблюдения требований микроэлектронной отрасли

ЭМС

Fire

Артикул Размер и сечение в мм2 Наружный диаметр [мм] Медное число [кг/км] Вес [кг/км]
UNITRONIC® LiFYCY (TP)
0034231
4 x 2 x 0.08 5,4 19,4 37
0034233
8 x 2 x 0.08 7,1 23,7 76

Преимущества

  • Существенно упрощает прокладку кабеля в условиях ограниченного пространства, за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех

Области применения

  • Для защиты от высокочастотных электромагнитных помех используются во многих приборах экранированные кабели с медными гибкми жилами.
  • Для применения там, где востребованы экранированные кабели маленьких сечений
  • Примеры: микроэлектроника, слуховые аппараты и т. п.

Характеристики

  • Очень маленькие сечения
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил из ПВХ- пластиката
  • Конструкция с парной скруткой жил (TP)
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из ПВХ-пластиката
    Цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • жила/жила прим. 80 нФ/км
  • Жила/экран прим. 120 нФ/км

Емкостная связь

  • при 1 кГц: прим. 300 пФ/100 м

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы гибкие,
    сечение 0,08 мм²

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 7,5 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.