UNITRONIC® ROBUST

Безгалогеновый кабель передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100 - стойкий к воздействию широкого спектра химических веществ

UNITRONIC® ROBUST: низкочастотный кабель для передачи данных, устойчивый к воздействию бионефти, чистящих средств, горячей воды, гидравлических масел, -40/+90 °C, для прокладки вне закрытых помещений, для применения в пищевой промышленности, производстве безалкогольных напитков, в установках для компостирования отходов

  • Прочные и стойкие к атмосферным влияниям
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ

Пищевая промышленность и производство напитков Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Морозостойкие Стойкий к УФ-лучам

CE ECOLAB

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® ROBUST
1032000
2 x 0.14 3,2 2,8 15
1032001
3 x 0.14 3,4 4,2 17
1032002
4 x 0.14 3,6 5,6 21
1032003
5 x 0.14 3,9 7 25
1032004
7 x 0.14 4,2 9,8 30
1032005
8 x 0.14 4,9 11,2 40
1032006
10 x 0.14 5,2 14 41
1032007
12 x 0.14 5,6 16,8 50
1032009
16 x 0.14 6,1 22,4 63
1032011
25 x 0.14 7,7 35 95
1032012
2 x 0.25 3,8 4,8 21
1032013
3 x 0.25 4 7,2 25
1032014
4 x 0.25 4,3 9,6 31
1032015
5 x 0.25 4,7 12 38
1032016
7 x 0.25 5,1 16,8 47
1032017
8 x 0.25 6,2 19,2 66
1032018
10 x 0.25 6,8 24 71
1032019
12 x 0.25 7 28,8 81
1032021
16 x 0.25 7,7 38,4 104
1032024
25 x 0.25 9,5 60 151
1032025
2 x 0.34 4,2 6,5 29
1032026
3 x 0.34 4,4 9,8 32
1032027
4 x 0.34 4,8 13,1 41
1032028
5 x 0.34 5,5 16,3 52
1032030
7 x 0.34 5,9 22,9 65
1032031
8 x 0.34 7,1 26,1 90
1032032
10 x 0.34 7,6 32,6 93
1032033
12 x 0.34 7,8 39,2 107
1032035
16 x 0.34 8,7 52,2 138
1032038
25 x 0.34 11,2 81,6 213

Преимущества

  • Стойкие к воздействию атмосферных явлений, озона и УФ-лучей. Имеют широкий температурный диапазон. Универсальны как для внутренней, так и для наружной прокладки.
  • Нечувствительны к воздействию масел, а также большого количества жиров, воска на растительной, синтетической или животной основе или их эмульсий
  • Хорошая стойкость к аммиачным соединениям и биогазу
  • Хорошая стойкость к горячей и холодной воде, а также к водорастворимым моющим средствам и хладагентам
  • Подходит для чистки паром

Области применения

  • Станкостроение, медицинская промышленность, моечные установки, прачечные, установки для мойки автомобилей, химическая промышленность, компостирующие установки, очистные сооружения
  • Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
  • Для систем обработки данных, измерения и управления, систем безопасности и в электронике
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Хорошая химическая стойкость к воздействию рабочих жидкостей для гидравлических систем на основе сложных эфиров
  • Стойкие к озону, УФ-лучам и любым погодным условиям в соответствии с EN 50396 и HD 605 S2
  • Без содержания галогенов согласно IEC 60754-1, низкая склонность к коррозии/кислотность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2, низкая токсичность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50305
  • Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812
  • Сертифицированная стойкость к дезинфицирующим и моющим растворам, используемым в пищевой промышленности и производстве напитков

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
  • Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
  • Наружная оболочка из специального термопластичного эластомера
  • Цвет наружной оболочки: чёрный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила прим. 60 нФ/км

Удельное объёмное сопротивление изоляции

  • > 20 ГОм x см

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы гибкие,
    0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 10 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение

  • для сеч. 0,14 мм²: 1200 В

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -40 °C до +90 °C
  • Неподвижное применение: от -50 до +90 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.