UNITRONIC® LiHCH

Экранированные безгалогеновые кабели передачи данных с цветовой маркировкой жил в соотв. с DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH: низкочастотный безгалогенный гибкий кабель для передачи данных (многопроводной Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), DIN 47100, с низким емкостным сопротивлением, с выделением дыма низкой плотности, экранированный

  • Для применения в общественных зданиях и промышленных объектах
  • Другие размеры и цвета по запросу клиента
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Без галогенов ЭМС

CE Fire

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® LiHCH
0037302
2 x 0.14 4,1 12 22
0037303
3 x 0.14 4,3 14,1 25
0037304
4 x 0.14 4,5 15,9 29
0037306
6 x 0.14 5,1 22 35
0037307
7 x 0.14 5,1 24 38
0037308
8 x 0.14 6 26 41
0037312
12 x 0.14 6,5 30,4 78
0037316
16 x 0.14 7,2 43 90
0037325
25 x 0.14 8,7 63 149
0037402
2 x 0.25 4,7 15 25
0037403
3 x 0.25 4,9 18 30
0037404
4 x 0.25 5,2 22 35
0037406
6 x 0.25 6,2 30 49
0037407
7 x 0.25 6,2 32 52
0037408
8 x 0.25 7,3 35 58
0037410
10 x 0.25 7,7 42 81
0037425
25 x 0.25 10,9 114 172
0037502
2 x 0.34 5,1 17 30
0037503
3 x 0.34 5,3 21 35
0037504
4 x 0.34 5,9 25 42
0037505
5 x 0.34 6,4 30 53
0037507
7 x 0.34 7 42 73
0037508
8 x 0.34 8 45 84
0037510
10 x 0.34 8,5 63 101
0037516
16 x 0.34 9,6 94 160
0037525
25 x 0.34 12,1 144 259
0037602
2 x 0.5 5,8 29 38
0037603
3 x 0.5 6,1 35 47
0037604
4 x 0.5 6,5 45 67
0037605
5 x 0.5 7,2 50 76
0037606
6 x 0.5 7,8 59 84
0037607
7 x 0.5 7,8 68 91
0037608
8 x 0.5 8,9 75 135
0037610
10 x 0.5 9,5 93 160
0037612
12 x 0.5 9,8 99 177
0037618
18 x 0.5 11,7 134 239
0037625
25 x 0.5 13,9 211 352
0037702
2 x 0.75 6,2 35 45
0037703
3 x 0.75 6,5 46 69
0037704
4 x 0.75 7,2 56 80
0037705
5 x 0.75 7,8 70 99
0037707
7 x 0.75 8,4 90 120
0037802
2 x 1.0 6,5 43 72
0037803
3 x 1.0 7 56 90
0037804
4 x 1.0 7,5 68 109
0037807
7 x 1.0 8,8 118 171
0037902
2 x 1.5 7,3 58 90
0037903
3 x 1.5 7,7 74 115
0037905
5 x 1.5 9 129 176

Преимущества

  • Без галогенов: защита людей и материальных ценностей в случае пожара благодаря низкой плотности дымовых газов и низкой коррозийной активности газов
  • Низкая емкость благодаря изоляции на полиолефиновой основе
  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех

Области применения

  • Подходят для зон с большим скоплением людей, а также ценного имущества, которые необходимо защитить в случае возникновения пожара
  • Для применения в общественных зданиях, транспортных системах и промышленных установках
  • Для систем обработки данных, измерения и управления, систем безопасности и в электронике
  • Для вычислительных устройств, электронных приборов управления и контроля, офисного оборудования, весов, для применения там, где востребованы безгалогеновые экранированные кабели маленьких сечений.

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Без галогенов, с низким выделением токсичных дымовых газов в случае пожара (LSZH)
  • Без содержания галогенов согласно IEC 60754-1, низкая склонность к коррозии/кислотность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2, низкая токсичность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50305
  • Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
  • Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси,
    цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • жила/жила прим. 80 нФ/км
  • Жила/экран прим. 120 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы гибкие,
    0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 10 x D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение

  • 1200 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: -30°C до +80°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • TERMI-POINT® – зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.