UNITRONIC® ROBUST C

Безгалогеновый кабель передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100 - стойкий к воздействию широкого спектра химических веществ

UNITRONIC® ROBUST C: экранированный низкочастотный кабель для передачи данных, устойчивый к воздействию бионефти, чистящих средств, горячей воды, гидравлических масел, -40/+90 °C, для прокладки вне закрытых помещений, для применения в пищевой промышленности, производстве безалкогольных напитков, в установках для компостирования отходов

  • Прочные и стойкие к атмосферным влияниям
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ см. приложение T1.
    https://lapprussia.lappgroup.com/online-katalog/prilozhenie-k-katalogu/tekhnicheskie-tablicy.html

Пищевая промышленность и производство напитков Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Морозостойкие Стойкий к УФ-лучам

CE ECOLAB

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® ROBUST C
1032050
2 x 0.14 3,9 9,3 25
1032051
3 x 0.14 4,1 10,8 28
1032052
4 x 0.14 4,3 13,5 34
1032053
5 x 0.14 4,6 15 38
1032055
7 x 0.14 4,9 19 46
1032056
8 x 0.14 5,8 22 60
1032057
10 x 0.14 6,1 25,8 63
1032058
12 x 0.14 6,3 28,9 70
1032061
25 x 0.14 8,4 56,1 128
1032062
2 x 0.25 4,5 12,7 33
1032063
3 x 0.25 4,7 16,3 40
1032064
4 x 0.25 5 18,8 46
1032065
5 x 0.25 5,6 22,5 57
1032067
7 x 0.25 6 28,6 69
1032068
8 x 0.25 7,1 33,6 92
1032069
10 x 0.25 7,5 42,8 101
1032070
12 x 0.25 7,7 47,7 111
1032073
25 x 0.25 10,6 86,5 202
1032074
2 x 0.34 4,9 15,7 44
1032075
3 x 0.34 5,1 20,4 54
1032076
4 x 0.34 5,7 23,6 66
1032077
5 x 0.34 6,2 28,2 78
1032079
7 x 0.34 6,8 36 95
1032080
8 x 0.34 7,8 45,3 127
1032081
10 x 0.34 8,3 53,9 137
1032082
12 x 0.34 8,5 60,7 152
1032084
16 x 0.34 9,4 77,9 191
1032086
25 x 0.34 11,9 115,7 288

Преимущества

  • Стойкие к воздействию атмосферных явлений, озона и УФ-лучей. Имеют широкий температурный диапазон. Универсальны как для внутренней, так и для наружной прокладки.
  • Нечувствительны к воздействию масел, а также большого количества жиров, воска на растительной, синтетической или животной основе или их эмульсий
  • Хорошая стойкость к аммиачным соединениям и биогазу
  • Хорошая стойкость к горячей и холодной воде, а также к водорастворимым моющим средствам и хладагентам
  • Подходит для чистки паром

Области применения

  • Станкостроение, медицинская промышленность, моечные установки, прачечные, установки для мойки автомобилей, химическая промышленность, компостирующие установки, очистные сооружения
  • Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
  • Для систем обработки данных, измерения и управления, систем безопасности и в электронике
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Хорошая химическая стойкость к воздействию рабочих жидкостей для гидравлических систем на основе сложных эфиров
  • Стойкие к озону, УФ-лучам и любым погодным условиям в соответствии с EN 50396 и HD 605 S2
  • Без содержания галогенов согласно IEC 60754-1, низкая склонность к коррозии/кислотность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2, низкая токсичность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50305
  • Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812
  • Сертифицированная стойкость к дезинфицирующим и моющим растворам, используемым в пищевой промышленности и производстве напитков

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
  • Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из специального термопластичного эластомера
  • Цвет наружной оболочки: чёрный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила прим. 60 нФ/км
  • Жила/экран: примерно 100 нФ/км

Удельное объёмное сопротивление изоляции

  • > 20 ГОм x см

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы гибкие,
    0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 10 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение

  • для сеч. 0,14 мм²: 1200 В

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -40 °C до +90 °C
  • Неподвижное применение: от -50 до +90 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.