UNITRONIC® ROBUST C (TP)

Безгалогеновый кабель передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100 - стойкий к воздействию широкого спектра химических веществ

UNITRONIC® ROBUST C (TP) — экранированный низкочастотный кабель для передачи данных, витые пары, устойчивый к воздействию бионефти, чистящих средств, горячей воды, гидравлических масел, для прокладки вне закрытых помещений, для применения в пищевой промышленности, производстве безалкогольных напитков, в установках для компостирования отходов

  • Прочные и стойкие к атмосферным влияниям
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ см. приложение T1.
    https://lapprussia.lappgroup.com/online-katalog/prilozhenie-k-katalogu/tekhnicheskie-tablicy.html

Пищевая промышленность и производство напитков Подходит для применения вне помещений Высокая стойкость к воздействию химических веществ Без галогенов Морозостойкие Стойкий к УФ-лучам

CE ECOLAB

Артикул Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® ROBUST C (TP)
1032100
2 x 2 x 0.14 5,3 16,1 31
1032101
3 x 2 x 0.14 5,8 19 38
1032102
4 x 2 x 0.14 6,2 23,1 46
1032103
5 x 2 x 0.14 6,4 27,2 54
1032104
6 x 2 x 0.14 7,1 31,3 63
1032105
8 x 2 x 0.14 8,2 43,4 90
1032106
10 x 2 x 0.14 8,7 50,9 93
1032107
12 x 2 x 0.14 8,9 56,6 102
1032108
2 x 2 x 0.25 6,3 22,7 43
1032109
3 x 2 x 0.25 7,1 28,9 56
1032110
4 x 2 x 0.25 7,6 38,3 72
1032111
5 x 2 x 0.25 7,9 45,1 85
1032112
6 x 2 x 0.25 8,5 48,7 96
1032113
8 x 2 x 0.25 10,3 64,3 135
1032114
2 x 2 x 0.34 7,1 27,6 56
1032115
3 x 2 x 0.34 7,8 38,8 74
1032116
4 x 2 x 0.34 8,4 47,5 90
1032117
5 x 2 x 0.34 8,8 58,2 110
1032118
1 x 2 x 0.5 5,6 20,1 37
1032119
2 x 2 x 0.5 7,9 40,3 72
1032120
3 x 2 x 0.5 8,7 51,7 91
1032121
4 x 2 x 0.5 9,4 64,1 112
1032122
5 x 2 x 0.5 10,3 76,6 141
1032123
6 x 2 x 0.5 11,1 91,7 170
1032124
8 x 2 x 0.5 13,1 123,2 238
1032125
10 x 2 x 0.5 14,5 146,4 247
1032126
2 x 2 x 0.75 8,5 48,4 84
1032127
3 x 2 x 0.75 9,4 68,9 114
1032128
4 x 2 x 0.75 10,7 86,2 149
1032129
6 x 2 x 0.75 12,1 131,9 225
1032130
8 x 2 x 0.75 14,7 168,2 315
1032131
2 x 2 x 1.0 9 64,1 98
1032132
3 x 2 x 1.0 10,4 83,5 135
1032133
4 x 2 x 1.0 11,3 105,7 168

Преимущества

  • Стойкие к воздействию атмосферных явлений, озона и УФ-лучей. Имеют широкий температурный диапазон. Универсальны как для внутренней, так и для наружной прокладки.
  • Нечувствительны к воздействию масел, а также большого количества жиров, воска на растительной, синтетической или животной основе или их эмульсий
  • Хорошая стойкость к аммиачным соединениям и биогазу
  • Хорошая стойкость к горячей и холодной воде, а также к водорастворимым моющим средствам и хладагентам
  • Подходит для чистки паром

Области применения

  • Станкостроение, медицинская промышленность, моечные установки, прачечные, установки для мойки автомобилей, химическая промышленность, компостирующие установки, очистные сооружения
  • Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
  • Для систем обработки данных, измерения и управления, систем безопасности и в электронике
  • Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

  • Хорошая химическая стойкость к воздействию рабочих жидкостей для гидравлических систем на основе сложных эфиров
  • Стойкие к озону, УФ-лучам и любым погодным условиям в соответствии с EN 50396 и HD 605 S2
  • Без содержания галогенов согласно IEC 60754-1, низкая склонность к коррозии/кислотность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2, низкая токсичность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50305
  • Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812
  • Сертифицированная стойкость к дезинфицирующим и моющим растворам, используемым в пищевой промышленности и производстве напитков

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
  • Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
  • Конструкция с парной скруткой жил (TP)
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Внешняя оболочка из термопластичного эластомера (TPE)
    Цвет внешней оболочки: черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила прим. 60 нФ/км
  • Жила/экран: примерно 100 нФ/км

Удельное объёмное сопротивление изоляции

  • > 20 ГОм x см

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы гибкие,
    0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 10 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение

  • для сеч. 0,14 мм²: 1200 В

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность от -40 °C до +90 °C
  • Неподвижное применение: от -50 до +90 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.