UNITRONIC® LiHH

Безгалогеновые кабели передачи данных с цветовой маркировкой в соотв. с DIN 47100

UNITRONIC® LiHH: низкочастотный безгалогенный гибкий кабель для передачи данных (многопроводной Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), DIN 47100, с низким емкостным сопротивлением, с выделением дыма низкой плотности, LS0H/LSZH

  • Для применения в общественных зданиях и промышленных объектах
  • Другие размеры и цвета по запросу клиента
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Без галогенов

CEFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
UNITRONIC® LiHH
0037100
2 x 0.143,42,712
0037101
3 x 0.143,6415
0037103
5 x 0.144,16,722
0037104
6 x 0.144,48,125
0037105
7 x 0.144,49,426
0037106
8 x 0.145,110,829
0037107
10 x 0.145,413,435
0037108
12 x 0.145,816,143
0037109
20 x 0.147,226,873
0037110
25 x 0.14834,691
0037120
2 x 0.2544,822
0037121
3 x 0.254,27,225
0037122
4 x 0.254,59,628
0037123
5 x 0.254,91234
0037124
6 x 0.255,314,439
0037125
7 x 0.255,316,842
0037126
8 x 0.256,419,250
0037127
10 x 0.2572460
0037128
12 x 0.257,228,867
0037129
16 x 0.257,938,485
0037140
2 x 0.344,46,528
0037141
3 x 0.344,69,830
0037142
4 x 0.34513,140
0037143
5 x 0.345,716,344
0037144
7 x 0.346,122,860
0037146
10 x 0.347,832,680
0037147
12 x 0.34839,297
0037150
2 x 0.54,99,631
0037151
3 x 0.55,214,437
0037152
4 x 0.55,819,245
0037153
5 x 0.56,32458
0037154
7 x 0.57,133,672
0037155
12 x 0.59,157,6117
0037160
2 x 0.755,314,441
0037162
4 x 0.756,328,860
0037163
5 x 0.757,13670
0037164
7 x 0.757,750,485
0037165
12 x 0.7510,486,4165
0037171
3 x 1.06,128,857
0037172
4 x 1.06,638,467
0037181
3 x 1.5743,272
0037182
4 x 1.57,657,687

Преимущества

  • Без галогенов: защита людей и материальных ценностей в случае пожара благодаря низкой плотности дымовых газов и низкой коррозийной активности газов
  • Низкая емкость благодаря изоляции на полиолефиновой основе
  • Оптимальный наружный диаметр, несмотря на большое количество жил

Области применения

  • Подходят для зон с большим скоплением людей, а также ценного имущества, которые необходимо защитить в случае возникновения пожара
  • Для применения в общественных зданиях, транспортных системах и промышленных установках
  • Для систем обработки данных, измерения и управления, систем безопасности и в электронике
  • В помещениях с сухой или влажной средой

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Без галогенов, с низким выделением токсичных дымовых газов в случае пожара (LSZH)
  • Без содержания галогенов согласно IEC 60754-1, низкая склонность к коррозии/кислотность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2, низкая токсичность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50305
  • Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, жилы сеч. 0,35 мм² - семипроволочные
  • Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси,
    цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • прим. 80 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы гибкие,
    0,34 мм²: 7-проволочные жилы

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 10 x D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение

  • 1200 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: -30°C до +80°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • TERMI-POINT® – зарегистрированная торговая марка фирмы AMP
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.