UNITRONIC® LiHCH (TP)

Экранированные, безгалогеновые кабели передачи данных с парной скруткой жил и с цветовой маркировкой жил в соотв. с DIN 47100

UNITRONIC® LiHCH (TP): низкочастотный безгалогенный гибкий кабель для передачи данных (многопроводной Maxi TERMI-POINT®, 0,34 мм²), DIN 47100, с низким емкостным сопротивлением, с выделением дыма низкой плотности, экранированный

  • (TP) = twisted pair - парная скрутка жил
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Без галогеновЭМС

CEFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмВес, кг/км
UNITRONIC® LiHCH (TP)
0038302
2 x 2 x 0.145,518,539
0038303
3 x 2 x 0.1462348
0038304
4 x 2 x 0.146,426,654
0038306
6 x 2 x 0.147,348,585
0038308
8 x 2 x 0.148,453,797
0038310
10 x 2 x 0.148,959110
0038312
12 x 2 x 0.149,166142
0038316
16 x 2 x 0.1410,479154
0038320
20 x 2 x 0.1411,597184
0038325
25 x 2 x 0.1412,7113238
0038402
2 x 2 x 0.256,52854
0038403
3 x 2 x 0.257,339,666
0038404
4 x 2 x 0.257,844,981
0038406
6 x 2 x 0.258,769,5115
0038408
8 x 2 x 0.2510,576,9130
0038412
12 x 2 x 0.2511,5120190
0038416
16 x 2 x 0.2512,7146,5238
0038602
2 x 2 x 0.58,148,193
0038603
3 x 2 x 0.58,973,7129
0038604
4 x 2 x 0.59,682146
0038606
6 x 2 x 0.511,3110198
0038608
8 x 2 x 0.513,3139259
0038612
12 x 2 x 0.515,1198,3354
0038616
16 x 2 x 0.516,7240459
0038702
2 x 2 x 0.758,758106
0038703
3 x 2 x 0.759,684140
0038704
4 x 2 x 0.7510,9108179
0038708
8 x 2 x 0.7514,9180305
0038802
2 x 2 x 1.09,284142
0038803
3 x 2 x 1.010,696173
0038804
4 x 2 x 1.011,5121212
0038805
5 x 2 x 1.012161266

Преимущества

  • Без галогенов: защита людей и материальных ценностей в случае пожара благодаря низкой плотности дымовых газов и низкой коррозийной активности газов
  • Низкая емкость благодаря изоляции на полиолефиновой основе
  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил

Области применения

  • Подходят для зон с большим скоплением людей, а также ценного имущества, которые необходимо защитить в случае возникновения пожара
  • Для применения в общественных зданиях, транспортных системах и промышленных установках
  • Для систем обработки данных, измерения и управления, систем безопасности и в электронике
  • Для вычислительных устройств, электронных приборов управления и контроля, офисного оборудования, весов, для применения там, где востребованы безгалогеновые экранированные кабели маленьких сечений.

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Без галогенов, с низким выделением токсичных дымовых газов в случае пожара (LSZH)
  • Без содержания галогенов согласно IEC 60754-1, низкая склонность к коррозии/кислотность газов, выделяющихся при горении согласно IEC 60754-2, низкая токсичность газов, выделяющихся при горении согласно EN 50305
  • Незначительная плотность дымовых газов в соответствии с IEC 61034-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • На основе стандарта VDE 0812

Конструкция

  • Жилы из тончайших медных проволок
  • Изоляция жил из специальной безгалогеновой смеси
  • Конструкция с парной скруткой жил (TP)
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси,
    цвет: кремне-серый (RAL 7032)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100 без повторения цвета, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • жила/жила прим. 80 нФ/км
  • Жила/экран прим. 120 нФ/км

Емкостная связь

  • при 1 кГц: прим. 300 пФ/100 м

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Жилы из никеля

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность 15 х D
  • Неподвижное применение: 6 x D

Испытательное напряжение

  • 1200 B

Tемпературный диапазон

  • Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
  • Неподвижное применение: -30°C до +80°C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.