UNITRONIC® BUS PA

Провода PROFIBUS для применения в системах автоматического изготовления и автоматизации процессов

Применяются в процессах автоматизации для соединения датчиков и исполнительных механизмов, также во взрывоопасных условиях. Температурный диапазон от -30 до +80 °C

  • PA = автоматизация процессов
  • Типы по UL/CSA CMG

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Маслостойкий Стойкий к УФ-лучам

PROFIBUS

Артикул Обозначение Количество пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Обычная конструкция кабеля
2170234
UNITRONIC® BUS PA (BU) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
2170235
UNITRONIC® BUS PA (BK) 1 x 2 x 1,3 8 45 84
Конструкция кабеля Fast Connect с сертификатом UL/CSA CMG
2170334
UNITRONIC® BUS PA FC (BU) 1 x 2 x 1 8 45,5 103
2170335
UNITRONIC® BUS PA FC (BK) 1 x 2 x 1 8 45,5 103

Преимущества

  • FC (Fast Connect) типы кабелей, стойкие к маслам и УФ-лучам

Области применения

  • Применяются в процессах автоматизации для соединения датчиков и исполнительных механизмов, также во взрывоопасных условиях.
  • Неподвижное применение

Характеристики

  • Скорость передачи = 31,25 Кбит/с. Возможно применение для интерфейса RS485, но с ограничением по скорости до 1,5 Mбит/с.
  • Максимальная длина кабеля зависит от многих факторов (напр., напряжение, сила тока).
  • Технические характеристики – см. обзорную табл. по кабелям UNITRONIC® BUS
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • PROFIBUS-PA также, как и PROFIBUS-DP и PROFIBUS-FMS, соответствуют стандарту EN 50170
  • Технология передачи информации PROFIBUS-PA по стандарту IEC 61158-2
  • FC типы с сертификацией по
    UL/CSA (CMG / PLTC)

Конструкция

  • Многопроволочный провод UNITRONIC®BUS PA, неизолированный, медное плетение Наружная оболочка: ПВХ, цвет синий (RAL 5015), искробезопасные участки), черный (RAL 9005)
  • Однопроволочная жила UNITRONIC® BUS PA FC, неизолированная, внутренняя оболочка Fast Connect, медное плетение Наружная оболочка: ПВХ, цвет синий (RAL 5015), черный (RAL 9005)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): макс. 44 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 10 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 100 ± 20 Ом

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +80 °C
  • При монтаже: от -5 до +50 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG
  • Армированный
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.