UNITRONIC® BUS FF
Провод FOUNDATION Fieldbus для использования в системах автоматизации процессов — с сертификатом UL
Для использования в искробезопасных зонах, специально для систем автоматизации процессов Разрешение UL/CSA. Температурный диапазон от -40 до +105 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Foundation™ – зарегистрированная торговая марка Fieldbus Foundation
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
-
Рабочее пиковое напряжение
- 300 B
-
Сопротивление жилы
- ≤ 24 Ом/км
-
Минимальный радиус изгиба
- 15 x D
-
Испытательное напряжение
- 1500 B
-
Волновое сопротивление
- 100 ± 20 Oм при 31,25 кГц
-
Tемпературный диапазон
- от -40 или -25 до +105 °C, см. техпаспорт
-
Преимущества
- Кабели отвечают требованиям ISA/SP 50 и требованиям FOUNDATION™ Fieldbus для кабелей типа А.
Области применения
- Протокол связи FOUNDATION™ Fieldbus используется в искробезопасных цепях, специально для систем автоматизации процессов
- Неподвижное применение
Характеристики
- Стойкие к УФ-излучению
- Расширенный температурный диапазон
Стандарты / Сертификаты соответствия
- С сертификацией UL/CSA (CMG/PLTC)
Конструкция
- 2-жильные, неармированные, с заземлением
- 3-жильные, неармированные с жилами заземления
- трехжильные, армированные (медная гофрированная трубка), с оконечными устройствами Device Ground
- Оболочка: ПВХ, желтая армированная версия: ПВХ, желтый и синий