EPIC® DATA CAN Sub-D PRO

Цельнометаллический CAN Bus штекерный соединитель

Прочные соединители для кабелей передачи данных D-Sub (9-контактные) для шины CAN, цельнометаллический корпус, экранирование 360°, версия с оптимизированной защитой от электромагнитных помех, с резьбой М12 или пружинного типа

  • Надежная защита от электромагнитных помех
  • Для кабелей диаметром до 10 мм

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Большой диапазон размеров резьбы Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий Износостойкие ЭМС

DeviceNet CANopen

Артикул Обозначение Выход кабеля PG-интерфейс
21700591
ED-CAN-AX-PRO 180° осевой нет

Преимущества

  • Высокая универсальность благодаря расширенному диапазону крепления кабеля
  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
  • Прочный материл корпуса для суровых условий эксплуатации
  • Для среды с повышеными ЭМС требованиями

Характеристики

  • Расширенный температурный диапазон
  • Высокая механическая стойкость
  • Минимальное затухание при передаче
  • Интегрированно BUS-прерывание
  • Sub-D: Низкий сигнал CAN = вывод 2, высокий сигнал CAN = вывод 7, земля CAN = вывод 3, земля = вывод 6 (только для варианта 90°), CAN V+ = вывод 9 (только для варианта 90°) (экран = корпус)

Конструкция

  • Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
  • 360° экранирование благодаря металлическому корпусу (ZnAl)
  • Внешние клеммы для кабеля (7-10 мм)
  • 90° исполнение: С дополнительным SUB-D портом для программирования/диагностики ("PG")
  • 90° исполнение: PG порт с неразъёмной ЭМС SUB-D защитой

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub

Размеры

  • 63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°
  • (ДхШхВ)

Вид соединения

  • Винтовое соединение

Класс защиты

  • IP 30

Выходное сопротивление

  • 120 Ω

Интерфейсы

  • Абонент шины CAN:
    Гнездо D-SUB, 9 штыревых контактов
    Кабель шины CAN:
    - клеммы с винтовым креплением для проводов сечением 0,14–0,5 мм²

Допустимые условия окружающей среды

  • Рабочая температура: -20°C to +70°C

  • DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.