Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

Sub-D Bus штекерные соединители

Присоединяемые 9-контактные соединители D-Sub для PROFIBUS/-DP с разрешением UL Прямые, версии 90° и 35°. IEC 61158, IEC 61785, быстроразъемные Fast Connect, M12, винтовое соединение