UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN

Особо гибкие кабели шины DeviceNet на основе технологии CAN

Сеть DeviceNet служит для соединения датчиков, приводов и ПЛК. На основе технологии Разрешение UL/CSA Температурный диапазон от -40 до +80 °C

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Не поддерживают горение Без галогенов Для буксируемых кабельных цепей Стойкий к УФ-лучам

UL DeviceNet

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение в AWG Наружный диаметр [мм] Медное число [кг/км] Вес [кг/км]
PUR
2170344
UNITRONIC® BUS DN THICK FD P 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 94 184
2170345
UNITRONIC® BUS DN THIN FD P 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6,9 33,4 67,7
ПВХ - пластикат
2170346
UNITRONIC® BUS DN THICK FD Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 94 195
2170347
UNITRONIC® BUS DN THIN FD Y 1x2xAWG24 + 1x 2xAWG22 6,9 33,4 69,8

Области применения

  • Для особо гибкого применения
  • DeviceNetTM, промышленная сеть, соединяет промышленные приборы, напр.: концевые выключатели, фотоэлектрические выключатели, пневмоострова, пускатели электродвигателей, приводные механизмы с регулируемой частотой, приборы управления.

Характеристики

  • Основаны на утвержденной технологии CAN (Controller Area Network)
  • Скорости передачи информации ограничиваются длинами кабеля и сечением
  • Подробнее — см. техпаспорт
  • Типы PUR (Р): без галогенов
    Типы PVC (Y): огнестойкие в соответствии с UL FT4
  • Стойкие к УФ-лучам (со временем возможно изменение цвета)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • PUR: сертификация UL/CSA (CMX)
  • ПВХ: UL/CSA CMG 75 °C FT4 стокие к солнечному свету, маслостойкие, арт. 2170346 также PLTC

Конструкция

  • Изоляция жил: полиэтилен
  • Оболочка из полиуретана (PUR) или поливинилхлорида (ПВХ)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Маркировка жил

  • Пара: голубой + белый
  • Жилы питания: красная + чёрная

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 39,8 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • 300 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы

  • THICK (сопротивление шлейфа): макс. 45 Oм/км
  • Thin (сопротивление шлейфа): макс. 180 Oм/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 7,5 х D
  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В

Волновое сопротивление

  • 120 Oм

Tемпературный диапазон

  • PUR (полиуретан): от -40 до +80 °C
  • ПВХ: от -10 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.