UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

Кабели шины DeviceNet на основе технологии CAN

Сеть DeviceNet служит для соединения датчиков, приводов и ПЛК. На основе технологии Разрешения Germanischer Lloyd и UL/CSA Температурный диапазон от -25 до +80 °C

Стойкий к УФ-лучам Без галогенов Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation Не поддерживают горение

UL DeviceNet German Lloyd

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение в AWG Наружный диаметр [мм] Медное число [кг/км] Вес [кг/км]
Без галогенов
2170340
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 82,8 195
2170341
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6,9 33,4 69,5
ПВХ - пластикат
2170342
UNITRONIC® BUS DN THICK Y 1x2xAWG18 + 1x2xAWG15 12,2 88,4 192
2170343
UNITRONIC® BUS DN THIN Y 1x2xAWG24 + 1x2xAWG22 6,9 33,4 66,9

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • FRNC (Flame Retardant Non Corrosive) DeviceNet является зарегистрированной торговой маркой организации ODVA (США)
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • ECO является экономичной версией арт 2170342 и 2170343 с незначительной модификацией внешней оболочки сертификацией UL/CSA (CMG).
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Маркировка жил

  • Пара: голубой + белый
  • Жилы питания: красная + чёрная

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 39,8 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • 300 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы

  • THICK (сопротивление шлейфа): макс. 45 Oм/км
  • Thin (сопротивление шлейфа): макс. 180 Oм/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 15 х D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В

Волновое сопротивление

  • 120 Oм

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -25 до +80 °C

Области применения

  • Неподвижное применение
  • DeviceNetTM, промышленная сеть, соединяет промышленные приборы, напр.: концевые выключатели, фотоэлектрические выключатели, пневмоострова, пускатели электродвигателей, приводные механизмы с регулируемой частотой, приборы управления.

Характеристики

  • Стойкие к многочисленным типам масел
  • Основаны на утвержденной технологии CAN (Controller Area Network)
  • Скорости передачи информации ограничиваются длинами кабеля и сечением
  • Типы кабелей FRNC: без галогенов и огнестойкие
  • Подробнее — см. техпаспорт

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • CMG UL/CSA-сертификация 75°C или PLTC, Sun Res
  • FRNC типы дополнительно с сертификацией
    Germanischer Lloyd

Конструкция

  • Медная жила, луженая
  • Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
  • Экранирующая оплетка из медной луженой проволоки с контактной жилой
  • Оболочка: FRNC или ПВХ