UNITRONIC® BUS CAN TRAY

Провод шины CAN с разрешением PLTC-ER для открытого монтажа между кабельными платформами и промышленным оборудованием

Разрешение PLTC-ER для неограниченной открытой прокладки в кабельном лотке по NEC Устойчивость к УФ-излучению, маслостойкость, пламезамедление Температурный диапазон от -40 до +80 °C

CAN = Controller Area Network

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Не поддерживают горение Маслостойкий Стойкий к УФ-лучам

CULUS CANopen

Артикул Обозначение Количество жил и сеч. в мм² Наружный диаметр [мм] Медное число [кг/км] Вес [кг/км]
2170857
UNITRONIC® BUS CAN TRAY 2 x 2 x 0,34 7,5 35 81

Преимущества

  • PLTC-ER одобрение для открытой прокладки между кабельным каналом и промышленным оборудованием в соотв. с NEC 725.154 (D)
  • Дополнительная защита проводов при прокладке не требуется

Области применения

  • Неподвижное применение

Характеристики

  • Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при
    длине кабеля 40 м
  • Для длины сегмента, сечения жил и скоростей передачи даны в стандарте ISO 11898 рекомендации
  • Стойкие к УФ-лучам, по UL SUN RES
  • Маслостойкие по UL, OIL RES I
  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • По международным стандартам ISO 11898
  • c(UL)us Typ CMG (75°C) в соотв. с UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER в соотв. с to UL 13

Конструкция

  • 7-ми проволочные медные жилы
  • Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
  • Внутренняя оболочка: ПВХ
  • Медная экранирующая оплётка
  • Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 40 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В
  • Номинальное напряжение: 600 В (UL)

Сопротивление жилы

  • (петля): макс. 110,8 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 8 х D
  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В

Волновое сопротивление

  • 120 Oм

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Подвижное применение: от -10 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.