UNITRONIC® BUS CAN

Кабели шины CAN для неподвижной прокладки, с сертификатом UL/SCA

Для систем связи на базе CAN-шины, таких как CANopen Безгалогенный, пламезамедляющий по IEC 60332-1-2, температурный диапазон от -40 до +80 °C

CAN = Controller Area Network

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование

CULUS CANopen

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр [мм] Сопротивление жилы Вес меди кг/км Вес, кг/км
Для неподвижного применения
2170260
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,22 5,7 186 16,7 42
2170261
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,22 7,6 186 34,8 68
2170263
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,34 6,8 115 25 55
2170264
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,34 8,5 115 46,4 88
2170266
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,5 7,5 78 41,6 90
2170267
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,5 9,6 78 59,4 106
2170269
UNITRONIC® BUS CAN 1 x 2 x 0,75 8,7 52 52,7 108
2170270
UNITRONIC® BUS CAN 2 x 2 x 0,75 11,5 52 80,6 142

Области применения

  • Неподвижное применение

Характеристики

  • Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при
    длине кабеля 40 м
  • С увеличением длины необходимо использовать кабели с большим сечением жил
  • Для длины сегмента, сечения жил и скоростей передачи даны в стандарте ISO 11898 рекомендации
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • По международным стандартам ISO 11898
  • UL/CSA тип CMX (UL 444)

Конструкция

  • 0,22+0,34+0,5 мм² : 7-ми проволочная жила
    0,75 мм²: гибкая жила
  • Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
  • Цветовая маркировка по DIN 47100
  • Медная экранирующая оплётка
  • Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 40 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): макс. 186 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 120 Oм

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +80 °C
  • Подвижное применение: от -5 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.