Кабель шины CAN для условий применения с непрерывным изгибанием - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® BUS CAN FD P

Кабели шины CAN для высокоуниверсального применения с сертификатом UL/SCA

Для систем связи на базе CAN-шины, таких как CANopen Безгалогенный, пламезамедляющий по IEC 60332-1-2, температурный диапазон от -40 до +80 °C

Стойкий к УФ-лучам Для буксируемых кабельных цепей Без галогенов Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation

CULUS CANopen

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Сопротивление жилы Вес меди кг/км Вес, кг/км
Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
2170272
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,25 6,4 159,8 24 40
2170273
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,25 8,4 159,8 33 65
2170275
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,34 6,8 122 32,8 60
2170276
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,34 9,6 122 52,4 88
2170278
UNITRONIC® BUS CAN FD P 1 x 2 x 0,5 8 72,8 41,9 74
2170279
UNITRONIC® BUS CAN FD P 2 x 2 x 0,5 10,8 72,8 59,4 100

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • Flexible use: 10 x outer diameter

Рабочее пиковое напряжение

  • 250 В (не для силовых цепей)

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): макс. 159,8 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 120 Oм

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Подвижное применение: от -30 до +70 °C

Области применения

  • Для особо гибкого применения

Характеристики

  • Без галогенов
  • Макс. скорость передачи 1 Mбит/с при
    длине кабеля 40 м
  • С увеличением длины необходимо использовать кабели с большим сечением жил
  • Для длины сегмента, сечения жил и скоростей передачи даны в стандарте ISO 11898 рекомендации
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • По международным стандартам ISO 11898
  • UL/CSA тип CMX (UL 444)

Конструкция

  • Гибкие медные жилы
  • Изоляция жил: Вспененный полиэтилен
  • Медная экранирующая оплётка
  • Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)
  • Стойкие к УФ-лучам (со временем возможно изменение цвета)