EPIC® DATA MULTIBUS Sub-D PRO

Цельнометаллический MULTI Bus соединитель с винтовыми клеммами

Артикул Обозначение Выход кабеля
Sub-D соединитель
21700643 EPIC DATA MULTIBUS Sub-D PRO 35°

Преимущества

  • Оптимальная электромагнитная совместимость
  • Прочный материл корпуса для суровых условий эксплуатации
  • Для универсального использования
  • Один соединитель, подходящий для разных bus-систем

Области применения

  • Для соединения интерфейсов RS232, RS422 and RS485
  • Напр., для применения с кабелями передачи данных, Modbus, PROFIBUS PA и DP, CAN, DeviceNet
  • Свободные контакты на винтовых клеммах обеспечивают гибкое применение

Характеристики

  • Минимальное затухание при передаче
  • Расширенный температурный диапазон
  • Высокая механическая стойкость

Конструкция

  • Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
  • 9 винтовых клемм для твёрдых и гибких проводов
  • 360° экранирование благодаря металлическому корпусу (ZnAl)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Modulaire conector (industrieconector)
  • ETIM 5.0 Class-Description: I/O соединитель

Размеры

  • 65 мм x 42 мм x 17 мм (ДxШxВ)

Вид соединения

  • Винтовое соединение

Класс защиты

  • IP 20

Интерфейсы

  • BUS блок: D-Sub гнездо, 9-конт.
    BUS кабель: Разнообразные
  • 0,14 - 1,0 мм² (AWG 26 - AWG 18)
    Диаметр кабеля: 6 - 9 мм

Допустимые условия окружающей среды

  • Рабочая температура: -20°C to +70°C

  • CC-Link® – зарегистрированная торговая марка фирмы CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.