Присоединяемые в полевых условиях соединители D-Sub для кабелей данных, используемых в сетях PROFIBUS/-DP - lapprussia.lappgroup.com

Sub-D Bus штекерные соединители

Присоединяемые 9-контактные соединители D-Sub для PROFIBUS/-DP. Прямые, версия 90° и 35° IEC 61158, IEC 61785, быстроразъемные Fast Connect, M12, винтовое соединение