UNITRONIC® BUS LD

Кабель шины с оболочкой из ПВХ для применения в разных системах шин

Для систем шины, например Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Пламезамедляющий, разрешение UL, код идентификации жил по DIN 47100. Температурный диапазон от -40 до +80 °C

LD — обозначение Lapp для Long Distance

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование

UL

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Для неподвижного применения
2170203
UNITRONIC® BUS LD 1 x 2 x 0,22 5,7 18 37
2170204
UNITRONIC® BUS LD 2 x 2 x 0,22 7,1 28 45
2170205
UNITRONIC® BUS LD 3 x 2 x 0,22 7,2 37 72
Для неподвижной прокладки, сертификация UL/CSA CMХ
2170803
UNITRONIC® BUS LD A 1 x 2 x 0,22 5,7 18 39
2170804
UNITRONIC® BUS LD A 2 x 2 x 0,22 7,1 28 48
2170805
UNITRONIC® BUS LD A 3 x 2 x 0,22 7,2 37 76

Преимущества

  • Подходят для различных Bus-систем, основанных на интерфейсе RS485 / RS422

Области применения

  • Для неподвижного применения
    макс. защита от электромагнитных полей
  • Кабели для таких Bus-систем, как Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P
  • В помещениях с сухой или влажной средой

Характеристики

  • Скорости передачи ограничиваются следующими макс. длинами Bus- сегмента:
  • 9,6–93,75 Кбит/с = 1200 м
  • 187,5 кбит/с = макс. 1000 м
  • 500 kbit/s = max. 400 m

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UNITRONIC®BUS LD A: Типы кабелей по UL имеют сертификаты: UL/CSA тип CMX по UL 444 и CSA C22.2 № 214-02
  • Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2

Конструкция

  • 7-ми проволочная медная жила
  • Изоляция жил: PE
  • Цветовая маркировка по DIN 47100
  • Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок
  • Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • Flexible use: 10 x outer diameter

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): макс. 186 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 100 - 120 Ом

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Подвижное применение: от -5 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Modubus зарегистрирован в организации Modbus-IDA. SUCOnet P – зарегистрированная торговая марка фирмы Moeller. Modulink P – зарегистрированная торговая марка фирмы Weidmuller GmbH & Co. VariNet – зарегистрированная торговая марка фирмы Pepperl+Fuchs GmbH
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.