UNITRONIC® BUS LD FD P
Сверхгибкий кабель шины с оболочкой из полиуретана для применения в разных системах шин
Для систем шины, например Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Пламезамедляющий, разрешение UL, код идентификации жил по DIN 47100. Температурный диапазон от -40 до +80 °C
LD — обозначение Lapp для Long Distance
Преимущества
- Подходят для различных Bus-систем, основанных на интерфейсе RS485 / RS422
- Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
- Подходит для использования вне помещений
Области применения
- Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
- Кабели для таких Bus-систем, как Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P
Характеристики
- Скорости передачи ограничиваются следующими макс. длинами Bus- сегмента:
- 9,6–93,75 Кбит/с = 1200 м
- 187,5 кбит/с = макс. 1000 м
- 500 kbit/s = max. 400 m
- Стойкие к УФ-лучам (со временем возможно изменение цвета)
Стандарты / Сертификаты соответствия
- UNITRONIC®BUS LD FD P A: Типы кабелей по UL имеют сертификаты: UL/CSA тип CMX по UL 444 и CSA C22.2 № 214-02
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Конструкция
- Жилы из тончайших медных проволок
- Цветовая маркировка по DIN 47100
- Изоляция жил: PE
- Общий экран в виде оплетки из медных луженых проволок
- Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
-
Рабочая емкость
- (800 Hz) max. 60 nF/km
-
Рабочее пиковое напряжение
- (не для силовых цепей)
250 В -
Сопротивление жилы
- (Сопротивление шлейфа): макс. 159,8 Ом/км
-
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 6 x D
один изгиб на конце жилы:
3 x D - Подвижное применение: 15 x D
-
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 1500 В эфф.
-
Волновое сопротивление
- 100 - 120 Ом
-
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Подвижное применение: от -30 до +70 °C
-
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Modubus зарегистрирован в организации Modbus-IDA. SUCOnet P – зарегистрированная торговая марка фирмы Moeller. Modulink P – зарегистрированная торговая марка фирмы Weidmuller GmbH & Co. VariNet – зарегистрированная торговая марка фирмы Pepperl+Fuchs GmbH
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.