Соединители для кабелей данных D-Sub (9-контактные) Для PROFIBUS DP, с соединением пружинного типа (ST) - lapprussia.lappgroup.com

EPIC® DATA PB Sub-D ST

PROFIBUS штекерный соединитель 90°, пружинные клеммы

Соединители для кабелей данных D-Sub (9-контактные) Для PROFIBUS DP по IEC 61158, IEC 61784, с соединением пружинного типа (ST), кабельный вывод 90°, немецкая трубная резьба (опция)

Версии со вторым интерфейсом Sub-D

Место для монтажа Незначительный вес Automation/Fältinstallation

cRUus PROFIBUS

Артикул Обозначение PL_DYN_SCHNITTSTELLEPROGRAMMIERUNG
EPIC® Data PROFIBUS штекерный соединитель
21700509 ED-PB-90-ST нет
21700508 ED-PB-90-PG-ST да

Преимущества

  • Надёжное подключение к сети PROFIBUS
  • Простое применение
  • датчик/актуатор
  • Замыкающий интегрированный резистор можно переключать
  • Повышенная электромагнитная совместимость (ЭМС) за счет металлизированного корпуса

Характеристики

  • Максимальная скорость передачи данных 12 Мбит/с
  • Максимальный потребляемый ток 12,5 mA(с LED 35 mA)
  • Напряжение питания 4.75 - 5.25 В постоянного тока(поступает от терминала)
  • Пружинное соединение открывается нажатием оранжевой кнопки. Очищенная жила фиксируется нажатием.
  • Замыкающий резистор в положении "ON" - исходящий BUS-кабель отключен

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560

Конструкция

  • Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
  • Повышенная электромагнитная совместимость (ЭМС) за счет металлизированного корпуса
  • Макс. диаметр кабеля: 8 мм
  • Исполнение с дополнительным Sub-D портом для программирования/диагностики ('PG')

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель

Размеры

  • 65 мм x 48 мм x 16 мм (ДxШxВ)

Вид соединения

  • Пружинная клемма (ST)

Класс защиты

  • IP 20

Выходное сопротивление

  • 150 Ω

Интерфейсы

  • Гнездо Sub-D, 9-конт.
    пружинные соединения до 0,5 мм² (однопроволочная жила)

Допустимые условия окружающей среды

  • Рабочая температура: от -25 до +85 °C
  • *Максимальная температура по UL 60 °C.

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.