EPIC® DATA PB Sub-D PRO

PROFIBUS штекерные соединители цельнометаллические, M12 соединение/пружинное соединение

Прочные соединители для кабелей передачи данных D-Sub (9-контактные) для шины PROFIBUS DP, цельнометаллический корпус, экранирование 360°, версия с оптимизированной защитой от электромагнитных помех, с резьбой М12

  • Для тяжёлых механических нагрузок
  • Надежная защита от электромагнитных помех

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Механическая стойкость Оптимальная защита от растягивающих усилий ЭМС

PROFIBUS

Артикул Обозначение Вид соединения PG-интерфейс
21700563
ED-PB-AX-M12-PRO Для обжимного инструмента нет
21700561
ED-PB-35-PG-M12-PRO Для обжимного инструмента да
21700562
ED-PB-90-PG-M12-PRO Для обжимного инструмента да
180° (AX) кабельный выход
21700566
ED-PB-AX-M12-PRO Пружина внутри нет
35° кабельный выход
21700564
ED-PB-35-PG-ST-PRO Пружина внутри да
90° кабельный выход
21700565
ED-PB-90-PG-ST-PRO Пружина внутри да

Преимущества

  • Оптимальная электромагнитная совместимость
  • Прочный материл корпуса для суровых условий эксплуатации
  • Нет теряющихся частей
  • Экономия времени за счёт быстрой установки (Plug & Play)
  • Замыкающий интегрированный резистор можно переключать

Характеристики

  • Расширенный температурный диапазон
  • Высокая механическая стойкость
  • Минимальное затухание при передаче
  • Максимальная скорость передачи данных 12 Мбит/с
  • Напряжение питания 4.75 - 5.25 В постоянного тока(поступает от терминала)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • IEC 61158, IEC 61784

Конструкция

  • Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
  • 360° экранирование благодаря металлическому корпусу (ZnAl)
  • С дополнительным Sub-D портом для программирования/диагностики 'PG'(35° и 90° исполнение)
  • С ЭМС защитой соединения (PG порт)
  • M12 версия: 5-конт. штекер, M12 B-кодировка

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub

Размеры

  • См. техпаспорт

Вид соединения

  • M12 или проужинное соединение

Класс защиты

  • IP 30

Выходное сопротивление

  • 150 Ω

Интерфейсы

  • Гнездо Sub-D, 9-конт.
    зажим для однопроволочной жилы / M12, кодировка B
  • 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14)
    Диаметр кабеля: 8 - 9 мм

Допустимые условия окружающей среды

  • Рабочая температура: -20°C to +70°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.