EPIC® DATA PB Sub-D FO

PROFIBUS штекерный соединитель (оптический модуль)

Соединитель кабелей для обмена данными D-Sub (9-контактный) для PROFIBUS DP по IEC 61158, IEC 61784, с функциональностью оптического интерфейса и повторителя сигнала и с оптоволоконным интерфейсом (POF и PCF)

PROFIBUS повторитель с встроеным оптическим интерфейсом

Место для монтажа Незначительный вес Время на монтаж Automation/Fältinstallation

CE PROFIBUS

Артикул Обозначение PG-интерфейс Диагностические светодиоды
90° кабельный выход
Для HFBR соединения
21700568
ED-PB-90-PG-FO-HFBR-650 да да
Для SMA соединения
21700569
ED-PB-90-PG-FO-SMA-650 да да
Для BFOC(ST) соединения
21700570
ED-PB-90-PG-FO-BFOC-650 да да

  • Подходящие штекеры для POF-волокна входят вкомплект поставки
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Указание: Для одного оптического канала необходимо 2 модуля

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub

Размеры

  • 64 мм x 40 мм x 17ммm (ДxШxВ)

Класс защиты

  • IP 20

Интерфейсы

  • Гнездо Sub-D, 9-конт.
    оптоволоконный кабель: POF/PCF, 650 нм

Допустимые условия окружающей среды

  • Рабочая температура: 0°C to +60°C

Преимущества

  • Легкое покрытие большых расстояний (PCF 250 м / POF 65 м)
  • Экономия времени за счёт быстрой установки (Plug & Play)
  • Гальваническая развязка проблемы с разностью потенциалов в сети PROFIBUS
  • Для среды с повышеными ЭМС требованиями
  • Интегрованная функция повторителя: возобновление сигнала данных

Характеристики

  • Допустимые расстояния:
    волокна POF: 65 м
    волокна PCF: 250 м
  • Диагностические светодиоды ( LED, синий, зеле-
    ный, красный, желтый)
  • Интегрированно BUS-прерывание
  • Потребляемый ток 100 mA
  • Напряжение питания 5.0 В постоянного тока (от терминала)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • IEC 61158, IEC 61784

Конструкция

  • Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
  • Повышенная электромагнитная совместимость (ЭМС) за счет металлизированного корпуса
  • Исполнения с дополнительным Sub-D интерфейсом для программирования/диагностики ('PG')
  • Внешний источник питания 24 В не нужен
  • Соединение для оптического кабеля (волокно POF или PCF)