EPIC® DATA PB Sub-D FC

PROFIBUS соединитель Fast Connect для быстрого монтажа

Соединитель PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, интегрированное шинное окончание, опционально: диагностический светодиод / интерфейсы, кабельный вывод 35°/90°/180°

  • Новый инновационный тип подключения, подходящий для однопроволочных и многопроволочных жил (версии 90° и 180°)
  • Версии со вторым интерфейсом Sub-D
  • Со светодиодными индикаторами

Место для монтажа Незначительный вес Время на монтаж Automation/Fältinstallation

cRUus PROFIBUS

Артикул Обозначение PG-интерфейс Диагностические светодиоды
21700513
ED-PB-35-PG-FC да нет
35° кабельный выход для 7-/19-проволочной жилы
21700514
ED-PB-35-FC-FLEX нет нет
21700515
ED-PB-35-PG-FC-FLEX да нет
90° кабельный выход для 1-/ 7-/ 19-проволочной жилы
21700502
ED-PB-90-FC нет нет
21700501
ED-PB-90-PG-FC да нет
21700547
ED-PB-90-LED-FC нет да
21700546
ED-PB-90-PG-LED-FC да да
180° (AX) кабельный выход для 1-/ 7-/ 19-проволочной жилы
21700544
ED-PB-AX-FC нет нет

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
  • ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub

Размеры

  • 95 мм x 70 мм x 17 мм - 35°
    72 мм x 40 мм x 17 мм - 90°
    70 мм x 35 мм x 17 мм - 180°
  • (ДхШхВ)

Вид соединения

  • Fast Connect

Класс защиты

  • IP 20

Выходное сопротивление

  • 150 Ω

Интерфейсы

  • Гнездо Sub-D, 9-конт.
    стандартный кабель PROFIBUS FC, Ø 0,64 мм

Допустимые условия окружающей среды

  • Рабочая температура: -25°C to +85°C
  • *Максимальная температура по UL 60 °C.

Преимущества

  • Быстрый монтаж благодаря технологии Fast Connect ('FC')
  • датчик/актуатор
  • Нет теряющихся частей
  • Визуальный контроль соединения шины
  • Замыкающий интегрированный резистор можно переключать

Характеристики

  • Полностью соответствует требованиям стандартов рынка
  • Максимальная скорость передачи данных 12 Мбит/с
  • Максимальный потребляемый ток 12,5 mA(с LED 35 mA)
  • Напряжение питания 4.75 - 5.25 В постоянного тока(поступает от терминала)
  • Замыкающий резистор в положении "ON" - исходящий BUS-кабель отключен

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • IEC 61158, IEC 61784
  • UL File No. E331560

Конструкция

  • Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
  • Повышенная электромагнитная совместимость (ЭМС) за счет металлизированного корпуса
  • Макс. диаметр кабеля: 8 мм
  • Исполнения с дополнительным Sub-D интерфейсом для программирования/диагностики ('PG')
  • Версия со светодиодными индикаторами: работа шины - (зелёный), передача станций - (синий), выходное сопротивление включено - (оранжевый)