UNITRONIC® BUS PB

PROFIBUS кабели для неподвижной прокладки

Различные кабели шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP. Например, доступны быстроразъемные и безгалогенные версии.

  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • A = Advanced, сертификация по UL/CSA
  • BauPVO: возможен выбор по артикулу по адресу www.lappkabel.de/cpr

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Без галогенов Стойкий к УФ-лучам

UL PROFIBUS

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Обычная конструкция кабеля
2170220
UNITRONIC® BUS PB 1 x 2 x 0.64 8 30,1 74
2170233
UNITRONIC® PB PE 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
2170226
UNITRONIC® BUS PB H 7-W 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
2170225
UNITRONIC® BUS PB COMBI 7-W 1 x 2 x 0,64 Ø + 3 x 1,0 mm² 9,8 59 92
Традиционная конструкция кабеля с сертификатом UL/CSA CMХ
2170219
UNITRONIC® BUS PB A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 57
Традиционная конструкция кабеля с сертификатом UL/CSA CMG
2170824
UNITRONIC® BUS PB 7-W A 1 x 2 x 0.64 8 30,1 55
Конструкция кабеля Fast Connect
2170333
UNITRONIC® BUS PB PE FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
Конструкция кабеля Fast Connect с сертификатом UL/CSA CMХ
2170330
UNITRONIC® BUS PB P FC 1 x 2 x 0.64 8 26 71
Конструкция кабеля Fast Connect с сертификатом UL/CSA CMG
2170820
UNITRONIC® BUS PB FC 1 x 2 x 0.64 8 26 84
2170826
UNITRONIC® BUS PB 7-W FC 1 x 2 x 0.64 8 26 67
2170326
UNITRONIC® BUS PB-H FC 1 x 2 x 0.64 8 26 72

Области применения

  • Для неподвижного применения
    макс. защита от электромагнитных полей
  • В помещениях с сухой или влажной средой
  • Кабели с артикулами 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 являются стойкими к УФ- лучам

Характеристики

  • Эти Bus-кабели могут использоваться как для РROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, так и для FIP.
  • Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
    (тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
    93,75 Кбит/с = 1200 м
    187,5 Кбит/с = 1000 м
    500 Кбит/с = 400 м
    1,5 Mбит/с = 200 м
    12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • В соответствии с DIN 19245 и EN 50170, например, для SIEMENS SIMATIC NET, также для FIP (Factory Instrumentation Protocol)
  • Тип сертификации по UL смотри внизу

Конструкция

  • FC: Конструкция кабеля Fast Connect
  • P: полиуретан
    H: без галогенов
  • ПЭ: ПЭ, внешняя оболочка, черный
  • 7-W: 7-проволочные, напр. для применений,
    где может возникнуть вибрация
  • COMBI: комбинированные кабели
    жилы питания и передачи данных

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (петля): макс. 186 Ом/км
    см. техпаспорт

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: см. техпаспорт

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 150 ± 15 Ом

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC NET® – зарегистрированная торговая марка фирмы Siemens AG
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.