UNITRONIC® BUS PB Yv

Провод PROFIBUS с усиленной ПВХ-оболочкой для прокладки снаружи / в грунте

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Прочный, устойчивый к воздействию УФ-излучения и погодных явлений Температурный диапазон от -40 до +80 °C

Стойкий к УФ-лучам Механическая стойкость Солнечная энергетика Нефтяная и газовая промышленность Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation Подходит для применения вне помещений

PROFIBUS

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Для наружной прокладки и прокладки в грунт
2170223
UNITRONIC® BUS PB Yv 1 x 2 x 0.64 9,4 30,1 106

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: один изгиб 75 мм
  • Неподвижное применение: 150 мм

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.
  • Жила/экран: 1500 В

Волновое сопротивление

  • 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -5°C до +50°C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

Преимущества

  • Прочные, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
  • Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP

Области применения

  • PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Характеристики

  • Усиленная наружная оболочка из ПВХ пластиката

Конструкция

  • Медная жила, однопроволочная
  • Изоляция из вспененного полиэтилена (O2YS)
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Наружная оболочка: усиленная из ПВХ-пластиката, черный