UNITRONIC® BUS PB TRAY

Провод PROFIBUS с разрешением PLTC-ER для прокладки без защиты на кабельных платформах

Кабель PROFIBUS DP с разрешением PLTC-ER по UL, для открытой прокладки в кабельном лотке. Температурный диапазон от -40 до +80 °C

PLTC-ER (Power limited tray cable - exposed run)

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Не поддерживают горение Стойкий к УФ-лучам

CULUS PROFIBUS

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
2170856
UNITRONIC® BUS PB TRAY 1x2x0,64 8,4 26 82

Преимущества

  • Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP
  • PLTC-ER одобрение для открытой прокладки между кабельным каналом и промышленным оборудованием в соотв. с NEC 725.154 (D)
  • Дополнительная защита проводов при прокладке не требуется

Области применения

  • Для неподвижного применения или применения с ограниченной подвижностью
  • PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Характеристики

  • Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
    (тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
    93,75 Кбит/с = 1200 м
    187,5 Кбит/с = 1000 м
    500 Кбит/с = 400 м
    1,5 Mбит/с = 200 м
    12,0 Mбит/с = 100 м
  • Стойкие к УФ-лучам, по UL SUN RES
  • Не распространяет горение в соотв. с UL 1685 - FT4 (вертикальный лоток)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • c(UL)us Typ CMG (75°C) в соотв. с UL 444 / CSA 22.2
  • UL Type PLTC-ER в соотв. с to UL 13

Конструкция

  • Жила из медных лужёных проволок, диаметр 0,64 мм
  • Расцветка жил: красный, зеленый
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Внутренняя и внешняя оболочка из ПВХ
  • Цвет: фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (1 кГц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Полное сопротивление

  • 150 +/- 15 Oм

Сопротивление жилы

  • (петля): макс. 110 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В

Волновое сопротивление

  • 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -10 до +70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.