UNITRONIC® BUS PB ROBUST

Кабели PROFIBUS стойкие к различным химическим соединениям

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Устойчивость к воздействию воды, химикатов, поверхностно-активных веществ, различных видов мыла, УФ-излучения, пламезамедляющие Температурный диапазон от -40 до +80 °C

  • Прочные и стойкие к атмосферным влияниям
  • Высокая стойкость к воздействию химических веществ см. приложение T1.
    https://lapprussia.lappgroup.com/online-katalog/prilozhenie-k-katalogu/tekhnicheskie-tablicy.html

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Пищевая промышленность и производство напитков Машиностроение, промышленное оборудование Высокая стойкость к воздействию химических веществ Стойкий к УФ-лучам

PROFIBUS ECOLAB

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Для неподвижного применения
2170620
UNITRONIC® BUS PB ROBUST 1 x 2 x 0.64 8 26 55

Преимущества

  • Износостойкие кабели PROFIBUS для применения в сложных условиях окружающей среды.

Области применения

  • Для применений PROFIBUS-DP и FIP в промышленной среде, в суровых условиях эксплуатации
  • Неподвижное применение

Характеристики

  • Для многостороннего применения, стойкие к воде и химическим веществам, для применения в промышленных условиях
  • Высокая стойкость к поверхностно-активным веществам, мылам и т. д.
  • Стойкие к УФ-лучам
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
    (тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
    93,75 Кбит/с = 1200 м
    187,5 Кбит/с = 1000 м
    500 Кбит/с = 400 м
    1,5 Mбит/с = 200 м
    12,0 Mбит/с = 100 м

Конструкция

  • Медная жила, однопроволочная
  • Изоляция жил: O2Y(S) вспененный полиэтилен
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Оболочка: особый TPE, цвет фиолетовый (RAL 4001)
  • Обычный монтаж проводов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (1 кГц): прим.28,5 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 75 мм

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.
  • Жила/экран: 1500 В

Волновое сопротивление

  • (3–20 МГц): 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.