UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

Провод PROFIBUS с двойной оболочкой для прокладки снаружи / в грунте

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Прочный, устойчивый к воздействию УФ-излучения и погодных явлений Температурный диапазон от -40 до +60 °C

Стойкий к УФ-лучам Механическая стойкость Солнечная энергетика Нефтяная и газовая промышленность Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation Подходит для применения вне помещений

PROFIBUS

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Для наружной прокладки и прокладки в грунт
2170323
UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC 1 x 2 x 0.64 10,8 26 115

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    100 В

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: один изгиб 3,5 х D
  • Неподвижное применение: 7,5 х D

Испытательное напряжение

  • Жилы питания: 3600 В= (3 с)

Волновое сопротивление

  • 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

Преимущества

  • Fast Connect (FC) конструкция кабеля для быстрого присоединения
  • Прочные, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
  • Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP

Области применения

  • PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Характеристики

  • Двойная оболочка, ПВХ-пластикат и полиэтилен

Конструкция

  • Медная жила, однопроволочная
  • Изоляция жил: Вспененный полиэтилен (O2YS)
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Внутренняя оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый RAL (4001), наружный диаметр: 8,0 мм
  • Оболочка: Полиэтилен, цвет черный RAL (9005), наружный диаметр: 10,8 мм