UNITRONIC® BUS PB ARM

Армированный провод PROFIBUS для применения в суровых промышленных условиях

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Для применения в жестких условиях промышленной среды Температурный диапазон от -40 до +70 °C

Не поддерживают горение Механическая стойкость ЭМС Стойкий к УФ-лучам

PROFIBUS

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
2170247
UNITRONIC® BUS PB ARM 1 x 2 x 0.65 11,1 86,9 131

Преимущества

  • Конструкция с улучшенной электромагнитной совместимостью

Области применения

  • Для применений PROFIBUS-DP и FIP в промышленной среде, в суровых условиях эксплуатации
  • PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Стойкие к УФ-лучам

Конструкция

  • Медная жила, однопроволочная
  • Изоляция жил: O2Y(S) вспененный полиэтилен
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Синтетическая пленка, внахлестку
  • Медная волнистая оболочка: ПВХ (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    100 В

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 7,5 х D
  • Неподвижное применение: один изгиб 3,5 х D

Испытательное напряжение

  • Жилы питания: 3600 В= (3 с)

Волновое сопротивление

  • 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.