EPIC® DATA PB CCR

Цилиндрический кабельный соединитель, экранированный, напр., для кабелей S/A / PROFIBUS / CAN

Цилиндрический экранирвоанный кабельный соединитель для монтажа на местах в промышленной сети

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование ЭМС Водонепроницаемые

PROFIBUS

Артикул Обозначение
Кабельный переходник, круглый
21700641
AB-C5-CCR-SH

Преимущества

  • Экономия вермени при сборке благодаря IDC
  • Оптимальная защита от электромагнитных помех, экран 360°

Области применения

  • Для расширения существующих кабельных систем
  • Ремонтный набор для повреждённых кабелей

Характеристики

  • 5-конт. кабельный переходник, круглый
  • Экранированные типы

Материал

  • Материал контактов: CuZn Материал верхней поверхности контактов: Ni/Au Материал рифления: Цинковое литье, покрытое никелем Материал копуса: Цинковое литье, покрытое никелем

Класс защиты

  • IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • от -40°C до +85°C

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.