UNITRONIC® BUS PB TORSION

Очень огнестойкий, сверхгибкий провод PROFIBUS для закрутки

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Для напряжения кручения, например при использовании в робототехнике; ±180° на 1 м, безгалогенный, пламезамедляющий Темп. диапазон от -25 до +75 °C

Стойкий к торсионным нагрузкам Без галогенов

UL PROFIBUS

Артикул Обозначение Количество жил и сеч. в мм² Размер и сечение в мм2 Наружный диаметр [мм] Медное число [кг/км] Вес [кг/км]
Для особо гибкого применения
2170332
UNITRONIC® BUS PB TORSION 1 x 2 x 0.38 1 x 2 x 0.38 8 31 66

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    300 В

Torsion movement in WTG (wind turbine generator)

  • Торсионная нагрузка, макс.
  • ± 180°/м

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 4 х D
  • Подвижное применение: 7,5 x D

Испытательное напряжение

  • Жилы питания: 3600 В= (3 с)

Волновое сопротивление

  • 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

  • Рабочая температура: от -25 до + 75 °C
  • Температура хранения: от -40 до + 80 °C

Преимущества

  • Для применения там, где востребованы кабели безгалогеновые, с повышенной огнестойкостью и наружной оболочкой из материалов со свойствами полиуретана
  • Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP

Области применения

  • PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Характеристики

  • TORSION: кабели для применений с торсионным кручением, например, в робототехнике, ±180° на 1 м
  • Без галогенов
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
    (тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
    93,75 Кбит/с = 1200 м
    187,5 Кбит/с = 1000 м
    500 Кбит/с = 400 м
    1,5 Mбит/с = 200 м
    12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Сертификация: UL Typ CMX по стандарту UL 444

Конструкция

  • Гибкие медные жилы
  • Изоляция жил: PE
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)