UNITRONIC® BUS PB FESTOON

Кабели PROFIBUS для применения в системах кабельных тележек

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Разрешения UL/CSA (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I), пламезамедляющий CSA FT4 UL, маслостойкий UL OIL RES I

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Не поддерживают горение Маслостойкий

UL PROFIBUS

Артикул Обозначение Количество жил и сеч. в мм² Размер и сечение в мм2 Наружный диаметр [мм] Медное число [кг/км] Вес [кг/км]
Для особо гибкого применения
2170331 UNITRONIC® BUS PB Festoon 1 x 2 x 0.64 1 x 2 x 0.64 8 26 64

Преимущества

  • Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP
  • CL3 для прокладки в лотках

Области применения

  • PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Характеристики

  • FESTOON: кабели для прокладки в кабельных тележках (подвесных устройствах)
  • Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
    (тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
    93,75 Кбит/с = 1200 м
    187,5 Кбит/с = 1000 м
    500 Кбит/с = 400 м
    1,5 Mбит/с = 200 м
    12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • С сертификацией UL/CSA (CMG, CL3, SUN RES, Oil Res I)
  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL
  • Маслостойкие по UL, OIL RES I

Конструкция

  • Наружная оболочка: спец. ПВХ-композиция

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • 600 В (не для силовых цепей)

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 70 мм
  • Неподвижное применение: один изгиб 30 мм

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В

Волновое сопротивление

  • 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -5 до +70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.