UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID

Сверхгибкие провода PROFIBUS HYBRID с сертификатом UL

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP HYBRID: передача данных + электропитание Пламезамедляющий, устойчивый к воздействию масла и УФ-излучения Температурный диапазон от -40 до +80 °C

Не поддерживают горение Маслостойкий Для буксируемых кабельных цепей Стойкий к УФ-лучам

UL PROFIBUS

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Для особо гибкого применения
2170875
UNITRONIC® BUS PB FD Y HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11,3 89 155

Преимущества

  • Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
  • Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP
  • CL3 для прокладки в лотках

Области применения

  • PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Характеристики

  • HYBRID: кабель передачи данных и питания

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
    Тест на вертикальную воспламеняемость UL
  • Маслостойкие по UL, OIL RES I

Конструкция

  • Жилы из тонких медных проволок
  • 1x2x0,64: красный, зеленый, изоляция жил: Foam Skin ПЭ 4x1,5: черный с белыми цифрами 1-4 изоляция жил: ПВХ
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • 600 В (не для силовых цепей)

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижная прокладка: 5-кратный наружный диаметр
  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 2000 В
  • Жила/экран: 2000 В

Волновое сопротивление

  • 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

  • от -5 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.