UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP. HYBRID: передача данных + электропитание Пламезамедляющий, маслостойкий и безгалогенный Температурный диапазон от -40 до +70 °C

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование Без галогенов Маслостойкий Для буксируемых кабельных цепей

PROFIBUS

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
2170495
UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID 1 x 2 x 0.64 Ø + 4 x 1.5 mm² 11,3 89 148

Преимущества

  • Для применения там, где востребованы кабели безгалогеновые, с повышенной огнестойкостью и наружной оболочкой из материалов со свойствами полиуретана
  • Для сверхгибкого применения (буксируемые кабельные цепи, подвижные детали машин)
  • Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP

Области применения

  • PROFIBUS DP (в соотв. с DIN 19245 и EN 50170, напр. для SIEMENS SIMATIC® NET, также подходит для FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Характеристики

  • HYBRID: кабель передачи данных и питания
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Конструкция

  • Жилы из тонких медных проволок
  • 1x2x0,64: красный, зеленый 4 x 1,5 (AWG16): черный с белыми цифрами
  • Изоляция жил: PE
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Гц): макс. 30 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    100 В

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 600 В
  • Жила/экран: 600 В

Волновое сопротивление

  • 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -30 до +60 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • SIMATIC® – зарегистрированная торговая марка фирмы SIEMENS AG. FIP – зарегистрированная торговая марка World FIP
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.