Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC

Очень огнестойкий, сверхгибкий провод PROFIBUS с конструкцией кабеля Fast Connect, с сертификатом UL/CSA

Кабель шины для PROFIBUS-DP, -FMS и FIP Разрешение UL/CSA, безгалогенный, пламезамедляющий, маслостойкий Температурный диапазон от -40 до +80 °C

Для буксируемых кабельных цепей Маслостойкий Без галогенов Машиностроение, промышленное оборудование Kompletterande automationskomponenter från Lapp Не поддерживают горение

UL PROFIBUS

Артикул Обозначение Число пар и диаметр жил в мм Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
2170854
UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC 1x2x0,64 8 26 75

Преимущества

  • Fast Connect (FC)
  • Для применения там, где востребованы кабели безгалогеновые, с повышенной огнестойкостью и наружной оболочкой из материалов со свойствами полиуретана
  • Кабели могут применяться как для PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS, также и для FIP

Области применения

  • Для особо гибкого применения в буксирных кабельных цепях, подвижных деталях машин и линейных роботах
  • Эти кабели должны использоваться там, где необходимо исключить распространение огня и где в случае пожара образование токсичных дымовых газов может привести к ущербу.

Характеристики

  • Без галогенов
  • Маслостойкие
  • Повышенная огнестойкость по IEC 60332-3 и FT4
  • Скорости передачи ограничиваются по спецификациям PNO следующими макс. длинами кабельной линии, Bus-сегмента:
    (тип кабеля A, PROFIBUS-DP):
    93,75 Кбит/с = 1200 м
    187,5 Кбит/с = 1000 м
    500 Кбит/с = 400 м
    1,5 Mбит/с = 200 м
    12,0 Mбит/с = 100 м

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Кабели с сертификацией UL/CSA (CMG)

Конструкция

  • Гибкие медные жилы
  • Изоляция жил: Вспененный полиэтилен (O2YS)
  • Общий экран из ламинированной алюминиевой фольги и оплётки из медных лужёных проволок
  • Внутренняя оболочка Fast Connect: ПВХ, натур.
  • Оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • ном. 28 нФ/км

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 10 x D
  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • (3–20 МГц): 150 ± 15 Ом

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -30 до +70 °C
  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Lapp Kabel является членом организации пользователей PROFIBUS (PNO)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.