UNITRONIC® BUS IS

Провода ISOBUS для использования на сельскохозяйственных автомобилях

Кабели для передачи данных, предназначенные для сельскохозяйственных машин Стойкие к УФ-излучению, маслам, бензину и дизельному топливу В соотв. со стандартом ISO 11783-2:2012 Температурный диапазон от -40 до +85 °C

Lapp Kabel является членом AEF - Agricultural Industry Electronics Foundation (электроника в с/х промышленности)

Стойкий к УФ-лучам Маслостойкий Механическая стойкость Без галогенов Подходит для применения вне помещений Морозостойкие

Артикул Обозначение Количество жил/ пар и сечение, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км
PUR
2170561
UNITRONIC® BUS IS PUR 2x6+2x2,5+1x4x0,5 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4
ПВХ - пластикат
2170560
UNITRONIC® BUS IS PVC 2x6+2x2,5+1x4x0,5 15,6 182,4

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • 60 В

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 10 x D
  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • 0,5 мм–2,5 мм² жила / жила = 1,5 кВ;
    6–10 мм² жила / жила = 2,5 кВ

Волновое сопротивление

  • Волновое сопротивление: 75 Ом

Tемпературный диапазон

  • PUR (полиуретан): от -40°C до +85°C
  • PVC: от -30°C до +85°C

Преимущества

  • Кабель по стандарту ISOBUS (ISO 11783-2), для применения в сельскохозяйственных машинах
  • HYBRID: кабель передачи данных и питания

Области применения

  • Для применения вне помещений
  • Соединительный кабель между тягачом и прицепным оборудованием

Характеристики

  • Не распространяет горение по IEC 60332-1
  • Стойкие к УФ-лучам
  • Стойкие к маслам, бензину и дизельному топливу
  • PUR (полиуретан) вариант повышенной прочности

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • ISO 11783-2:2012

Конструкция

  • Жилы из медных тонких проволок, класс гибкости 5 в соотв. с IEC 60228
  • 4 x 0,5 мм² (красный, желтый, черный, зеленый)
    2 x 2,5 мм² (красный, черный)
    2 x 6,0 мм² (красный, черный)
  • Оболочка: Полиуретан и ПВХ, цвет черный (RAL 9005)