Кабель INTERBUS для фиксированной установки - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® BUS IBS

INTERBUS Кабели для неподвижной

Кабель дальней связи + монтажный магистральный кабель дальней связи. Полиуретановая наружная оболочка, безгалогенный, пламезамедляющий, идентификационный код жил по DIN 47100. Температурный диапазон от -30 до +80 °C

IBS - INTERBUS

Automation/Fältinstallation Машиностроение, промышленное оборудование

UL INTERBUS

Артикул Тип кабеля Обозначение Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
Неподвижное применение
2170206
Remote bus cable (RBC) UNITRONIC®BUS IBSмедная жила, неизолированная, изоляция жил: PE медная экранирующая оплетка внешняя оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 4001) 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
2170208
Монтажный магистральный кабель дальней связи (INBC) UNITRONIC®BUS IBS P COMBIмедная жила, неизолированная, изоляция жил: PE медная экранирующая оплетка внешняя оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001) 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 7,9 60 85
Для неподвижной прокладки, сертификация UL/CSA CMХ
2170209
Remote bus cable (RBC) UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72

Преимущества

  • Сертифицированы организацией INTERBUS CLUB

Области применения

  • Неподвижное применение

Характеристики

  • Кабели IBS для неподвижной прокладки
  • Кабели RBC (remote bus cable) и кабели INBC (installation remote bus cable)
  • Скорости передачи ограничиваются следующими макс. длинами Bus- сегмента:
    500 Кбит/с = макс. 400 м
  • Без галогенов
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • По DIN EN 61158

Конструкция

  • UNITRONIC®BUS IBSмедная жила, неизолированная, изоляция жил: PE медная экранирующая оплетка внешняя оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый (RAL 4001)
  • UNITRONIC®BUS IBS P COMBIмедная жила, неизолированная, изоляция жил: PE медная экранирующая оплетка внешняя оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)
  • UNITRONIC®BUS IBS Aаналогичны, как UNITRONIC® BUS IBS, но с сертификацией UL/CSA

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • Flexible use: 10 x outer diameter

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): макс. 186 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 100 Ом

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -30 до +80 °C
  • Подвижное применение: от -5 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • INTERBUS – зарегистрированная торговая марка фирмы Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.