Кабель INTERBUS для фиксированной установки, применения вне закрытых помещений и непосредственной укладки в грунт - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI

Провода INTERBUS для неподвижной прокладки — возможность внешней прокладки / прокладки в грунте

Кабель для прокладки вне помещений / непосредственно в грунте, стойкий к УФ-лучам. Идентификационный код жил по DIN 47100. Температурный диапазон от -30 до +80 °C

Стойкий к УФ-лучам Солнечная энергетика Машиностроение, промышленное оборудование Kompletterande automationskomponenter från Lapp Подходит для применения вне помещений Морозостойкие

INTERBUS

Артикул Тип кабеля Обозначение Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170207
Remote bus cable (RBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI
2170217
Монтажный магистральный кабель дальней связи (INBC) UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • INTERBUS – зарегистрированная торговая марка фирмы Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): макс. 186 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 8 х D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 100 Ом

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +70 °C

Преимущества

  • Сертифицированы организацией INTERBUS CLUB

Области применения

  • Для наружной прокладки и прокладки в грунт

Характеристики

  • Кабели IBS — наружная прокладка/прокладка в земле + стойкие к УФ-лучам (магистральный кабель дальней связи + монтажный магистральный кабель связи)
  • Скорости передачи ограничиваются следующими макс. длинами Bus- сегмента:
  • 500 kbit/s = max. 400 m
  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • По DIN EN 61158

Конструкция

  • UNITRONIC®BUS IBS Yvмногопроволочный провод, неизолированный, изоляция жил: PE луженая медная экранирующая оплетка внешняя оболочка: ПВХ, цвет черный (RAL 9005)
  • UNITRONIC®BUS IBS Yv COMBIмногопроволочный провод, неизолированный, изоляция жил: PE 3x2x0,22: белый/коричневый, зеленый/желтый, серый/розовый 3x1,0: красный, синий, зеленый/желтый луженая медная экранирующая оплетка, внутренняя оболочка: ПВХ, цвет фиолетовый RAL (4001), наружный диаметр: Внешняя оболочка 7,9 мм: ПВХ, цвет черный (RAL 9005), наружный диаметр: 9,4 мм