UNITRONIC® BUS IBS/ IBS FD

Провода INTERBUS для разного применения

Кабель дальней связи + монтажный магистральный кабель дальней связи. Полиуретановая наружная оболочка, безгалогенный, пламезамедляющий, идентификационный код жил по DIN 47100. Температурный диапазон от -30 до +80 °C

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Машиностроение, промышленное оборудование

UL INTERBUS

Артикул Обозначение Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр [мм] Вес меди кг/км Вес, кг/км
Неподвижное применение
2170206
UNITRONIC® BUS IBS 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
2170208
UNITRONIC® BUS IBS P COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 7,9 60 85
Неподвижная прокладка — наружная прокладка и прокладка в земле
2170207
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0.22 9,3 37 94
2170217
UNITRONIC® BUS IBS Yv COMBI 3 x 2 x 0,22 + 3 x 1,0 9,4 60 128
Для неподвижной прокладки, сертификация UL CMХ
2170209
UNITRONIC® BUS IBS A 3 x 2 x 0.22 7,2 37 72
Для сверхгибкого применения
2170216
UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Сверхгибкое применение с сертификатом UL (CMX)
2170818
UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92

Преимущества

  • В зависимости от исполнения:неподвижная прокладкавысокогибкое применение,наружная прокладка и прокладка в земле

Области применения

  • Кабель для прокладки/установки

Характеристики

  • UNITRONIC®BUS IBS
    неподвижная прокладка
    UNITRONIC®
    BUS IBS Combi
    с подачей энергии
    UNITRONIC®
    BUS IBS A
    с сертификатом UL
  • UNITRONIC® BUS Yv
    прокладка снаружи и в земле
    UNITRONIC®
    BUS Yv Combi
    с подачей энергии
  • UNITRONIC® BUS IBS FD P
    особо гибкое применение
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi
    с подачей энергии
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P Combi A
    с сертификацией UL

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Подробнее — см. техпаспорт
  • По DIN EN 61158

Конструкция

  • См. техпаспорт

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • см. в техническом паспорте

Минимальный радиус изгиба

  • Неподвижное применение: 8 х D
  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 100 Ом

Tемпературный диапазон

  • UNITRONIC® BUS IBS
    Неподвижная прокладка: от -30 °C до +80 °C
    Подвижный монтаж: от -5 °C до +70 °C
    UNITRONIC®
    BUS IBS FD P
    Подвижная прокладка: от -40 °C до +80 °C
    Подвижный монтаж: от -30 °C до +70 °C
  • UNITRONIC® BUS IBS Yv
    Неподвижная прокладка: от -40 °C до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • INTERBUS – зарегистрированная торговая марка фирмы Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.