Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

UNITRONIC® BUS IBS FD P

Провода INTERBUS для сверхгибкого применения

Для очень гибкого использования в энергоцепях. В сухих или влажных помещениях в жестких промышленных средах. Идентификационный код жил по DIN 47100. Температурный диапазон от -40 до +80 °C

IBS - INTERBUS

Для буксируемых кабельных цепей Машиностроение, промышленное оборудование Automation/Fältinstallation

INTERBUS

Артикул Тип кабеля Обозначение Кол-во пар и сечение жил, мм² Наружный диаметр, мм Вес меди кг/км Вес, кг/км
Сверхгибкое применение
2170216
Remote bus cable (RBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P 3 x 2 x 0.25 7,9 39 64
2170218
Монтажный магистральный кабель дальней связи (INBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92
Сверхгибкое применение с сертификатом UL/CSA (CMX)
2170818
Монтажный магистральный кабель дальней связи (INBC) UNITRONIC® BUS IBS FD P COMBI A 3 x 2 x 0,25 + 3 x 1,0 7,9 62 92

Преимущества

  • Сертифицированы организацией INTERBUS CLUB

Области применения

  • Для особо гибкого применения в буксирных кабельных цепях, подвижных деталях машин и линейных роботах
  • В помещениях с сухой или влажной средой
  • Экстремальная промышленная окружающая среда

Характеристики

  • Без галогенов
  • Кабели RBC (remote bus cable) и кабели INBC (installation remote bus cable)
  • 500 Кбит/с = 400 м (кабель RBC)
  • Макс. 50 м (кабель INBC)
  • Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • По DIN EN 61158
  • Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2

Конструкция

  • UNITRONIC® BUS IBS FD Pмедная жила, неизолированная, микропровод, цветовая маркировка жил в соответствии с DIN 47100 медная экранирующая оплетка, внешняя оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)
  • UNITRONIC®BUS IBS FD P COMBIмногопроволочный провод, неизолированный, изоляция жил: PE 3x2x0,25: белый/коричневый, зеленый/желтый, серый/розовый 3x1,0: красный, синий, зеленый/желтый луженая медная экранирующая оплетка, внешняя оболочка: Полиуретан, цвет: фиолетовый (RAL 4001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных

Рабочая емкость

  • (800 Hz) max. 60 nF/km

Рабочее пиковое напряжение

  • (не для силовых цепей)
    250 В

Сопротивление жилы

  • (Сопротивление шлейфа): макс. 159,8 Ом/км

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 15 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В эфф.

Волновое сопротивление

  • 100 Ом

Tемпературный диапазон

  • Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
  • Подвижное применение: от -30 до +70 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на базе меди: Евро 150/100 кг. Определение и расчет ценовых надбавок для кабелей из меди приведены в таблице Т17 в приложении к каталогу.
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • INTERBUS – зарегистрированная торговая марка фирмы Phoenix Contact GmbH & Co.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.